Selecciona tu región e idioma

Menú

Protección y control del alimentador

La protección del alimentador desempeña un papel clave, ya que permite a los operadores evitar daños en el equipo, minimizar los cortes de energía y garantizar un suministro confiable de electricidad en redes industriales y de servicios públicos de distribución de medio voltaje.

Images in 16:9 - 5

Los operadores de servicios públicos enfrentan un entorno desafiante y dinámico debido a la creciente disponibilidad de recursos de energía distribuida (DER) y la necesidad de integrarlos en la red.

Las innovadoras tecnologías de automatización están surgiendo como soluciones poderosas para proteger y controlar la red contra estos desafíos, dirigiendo a la industria hacia un futuro energético más sostenible y confiable.

Las redes de distribución, especialmente en las subestaciones de distribución primaria de voltaje medio, requieren una protección muy selectiva y confiable para los alimentadores entrantes y salientes.

Productos

Para lograr la protección y el control del alimentador, Hitachi Energy ofrece una gama de relés de protección de media tensión, que ofrecen protección rápida y selectiva para evitar cortocircuitos, sobrecargas, fallas a tierra y conductores rotos. Estos dispositivos pueden utilizarse en redes aisladas, conectadas a tierra por resistencia, conectadas a tierra compensadas y conectadas a tierra sólida, así como en sistemas de distribución radial, de malla o de bucle con o sin generación distribuida.