Los módulos de la serie RTU500 se pueden utilizar con todas las líneas de productos para proporcionar funcionalidad adicional y extendida. Los módulos proporcionan funciones especiales para completar una RTU para una aplicación específica.
Módulos de la serie RTU500
Módulos de extensión flexibles para la serie RTU500
Multímetros
Los dispositivos de multímetro de RTU permiten la medición directa de voltaje, corriente y potencia. La configuración de los dispositivos está completamente integrada en el RTUtil500 fácil de usar y el asistente de carril DIN. Los multímetros proporcionan un monitoreo detallado de la red. Para localizar una falla, los multímetros ofrecen detección de corriente de falla con información direccional. Además, la información aumentada y confiable sobre la red protege sus inversiones y permite nuevas inversiones precisas, si es necesario.
Comunicación
La flexibilidad de la comunicación es una condición previa para los sistemas RTU modernos. Para garantizar una comunicación integral y sin errores con una variedad de dispositivos, la serie RTU500 ofrece módulos para comunicación Ethernet y serial.
Nuestra oferta
-
Unidades de fuente de alimentación
-
Multímetros
-
Comunicación en serie
-
Comunicación Ethernet
-
Módulos HYTEC DSL y VFT
Unidad de fuente de alimentación de carril DIN 560PSU40 para CC de 110-220 V, CA de 230 V
Módulo de fuente de alimentación para montaje en carril DIN
- Voltaje de entrada: 85-264 V CA u 85-375 V CC
- Voltaje de salida: 24-28 V CC, máx. 2,5 A, 60 W
- Adecuado para el suministro de hasta 8 módulos de interposición 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
- Adecuado para suministro redundante
Unidad de fuente de alimentación de carril DIN 560PSU41 para CC de 24-60 V CC
Módulo de fuente de alimentación para montaje en carril DIN
- Voltaje de salida: 24 V CC, máx. 2,5 A, 60 W
- Adecuado para el suministro de hasta 8 módulos interpuestos 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
Adaptador de red 23VG23 115-230 V CA, 48 W
Adaptador de red conversor CA/CC para entradas CA de 230 o 115 V, salidas CC de 24 V CC, 2 A máx.
- Diseñado para usar con baterías de respaldo de 24 V CC nominales para un funcionamiento máximo de 1,5 horas completas
Adaptador de red 23VG24 115-230 V CA, 240 W
Adaptador de red conversor CA/CC para CA entradas CA de 230 o 115 V, salidas CC de 24 V, 10 A máx.