Protección y control del transformador
Al proteger los transformadores de potencia, puede ser difícil mantener la seguridad durante la saturación del transformador de corriente (CT) para fallas externas mientras se detectan fallas internas de baja magnitud.
A menudo es difícil encontrar una solución única para todos. La mayoría de las operaciones de transformadores dependen de esquemas de protección de transformadores modulares, escalables, confiables y sostenibles. Hitachi Energy es su socio para proporcionar soluciones de protección de transformadores confiables, de vanguardia y flexibles.
Los dispositivos electrónicos inteligentes (IED) de Hitachi Energy ofrecen protección, monitoreo y control rápidos y selectivos para todos los tipos de transformadores, incluidos los transformadores elevadores, de dos y tres bobinas, así como transformadores y reactores especiales utilizados en los mercados de transmisión, distribución y ferrocarriles.
Nuestra protección para transformadores está construida sobre la base de la norma IEC 61850 y presenta la tecnología de vanguardia y la experiencia en aplicaciones de Hitachi Energy.