Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de refuerzo

Los transformadores de refuerzo se utilizan en alimentadores catenarios de CA de ferrocarril eléctrico para recolectar la corriente de retorno de los rieles y la tierra y enviarla al conductor de retorno.

En las vías férreas, la corriente eléctrica se lleva desde el conductor catenario hasta la locomotora, donde los motores eléctricos utilizan la energía y la alimentan a los rieles conectados a tierra, que forman parte del circuito de retorno. Sin embargo, desde los rieles, la corriente de retorno puede desviarse hacia lugares no deseados o dañinos como tuberías metálicas, puentes, cables de comunicación, etc. Las corrientes desviadas provocan interferencias en los sistemas de comunicación y otros dispositivos electrónicos debido a los trenes que pasan. Los transformadores de refuerzo se utilizan para eliminar las corrientes desviadas y las perturbaciones, lo que obliga a la corriente de retorno a fluir hacia el conductor de retorno.

 

Características clave

  • Voltaje: Normalmente hasta 25 kV
  • Energía: Generalmente de 100 a 800 kVA
  • Transformadores monofásicos con una relación de voltaje muy cercana a 1:1

 

Aplicaciones

  • Se utiliza en la catenaria de CA de ferrocarril eléctrico para evitar caídas de tensión a lo largo de la catenaria
  • Se utiliza para eliminar las corrientes y perturbaciones desviadas en los sistemas de comunicaciones y dispositivos electrónicos, lo que obliga a la corriente de retorno a fluir hacia el conductor de retorno a través de la tierra
  • A menudo se utiliza para mejorar los antiguos sistemas alimentadores ferroviarios

Los transformadores de refuerzo se utilizan en alimentadores catenarios de CA de ferrocarril eléctrico para recolectar la corriente de retorno de los rieles y la tierra y enviarla al conductor de retorno.

En las vías férreas, la corriente eléctrica se lleva desde el conductor catenario hasta la locomotora, donde los motores eléctricos utilizan la energía y la alimentan a los rieles conectados a tierra, que forman parte del circuito de retorno. Sin embargo, desde los rieles, la corriente de retorno puede desviarse hacia lugares no deseados o dañinos como tuberías metálicas, puentes, cables de comunicación, etc. Las corrientes desviadas provocan interferencias en los sistemas de comunicación y otros dispositivos electrónicos debido a los trenes que pasan. Los transformadores de refuerzo se utilizan para eliminar las corrientes desviadas y las perturbaciones, lo que obliga a la corriente de retorno a fluir hacia el conductor de retorno.

 

Características clave

  • Voltaje: Normalmente hasta 25 kV
  • Energía: Generalmente de 100 a 800 kVA
  • Transformadores monofásicos con una relación de voltaje muy cercana a 1:1

 

Aplicaciones

  • Se utiliza en la catenaria de CA de ferrocarril eléctrico para evitar caídas de tensión a lo largo de la catenaria
  • Se utiliza para eliminar las corrientes y perturbaciones desviadas en los sistemas de comunicaciones y dispositivos electrónicos, lo que obliga a la corriente de retorno a fluir hacia el conductor de retorno a través de la tierra
  • A menudo se utiliza para mejorar los antiguos sistemas alimentadores ferroviarios
Transformadores de refuerzo

Transformadores de refuerzo

Precisión y calidad

La calidad es una prioridad para Hitachi Energy. Hitachi Energy ofrece liderazgo tecnológico respaldado por un historial comprobado de abordar diversos desafíos y mejorar los estándares. Nuestra cartera de productos es el resultado de la investigación, la fabricación y el servicio de transformadores, lo que nos hace únicos en la industria. Los transformadores de refuerzo de Hitachi Energy se prueban completamente para determinar la precisión y las operaciones antes del despacho.

Cotizaciones y entregas rápidas

Ofrecemos precios estándar y tiempos de entrega rápidos para los productos enumerados  enNuestra cartera ferroviaria. Si es necesario, nuestros ingenieros también pueden proporcionar soluciones personalizadas para su aplicación.

Hitachi Energy ofrece una cartera integral de transformadores para ferrocarriles para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Podemos agrupar varios accesorios para que los fabricantes de transformadores puedan enfocarse en entregar a sus clientes a tiempo y sin complicaciones.

Transformadores de refuerzo

Servicios para mantener los transformadores de refuerzo en forma

Transformadores para ferrocarril

Explore nuestra cartera de transformadores para productos ferroviarios

Support team

Our team is available 24/7.