Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de tracción para locomotoras

Más de la mitad de las locomotoras eléctricas y los conjuntos de trenes del mundo son alimentados por transformadores Hitachi Energy, y la gran mayoría de los fabricantes de trenes y operadores de trenes del mundo confían en ellos.

Los transformadores de tracción de Hitachi Energy son parte integral de esta capacidad. Su función es transferir la energía eléctrica desde la catenaria al motor bajando el alto voltaje de la red a bajo voltaje para su uso por parte de los convertidores. Tienen que ser compactos, livianos y excepcionalmente confiables, ya que a menudo son un componente de tracción no redundante.

Diseñados para entornos muy hostiles y exigentes, los transformadores están diseñados para alimentar cargas de carga pesadas a largas distancias de más de 1000 km y en vías con muchos desafíos: perfiles empinados, radios de curva corta, desgaste excesivo, caídas de voltaje en secciones largas y temperaturas extremadamente bajas y altas. 

Alcance del producto:

Eléctrico

  • Potencia: 6,000 - 12,500 kVA
  • Red: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV/CC; 3 kV 7 CC; 11 kV/16 2/3 Hz; 12 kV/25 Hz; 12,5 kV/60 Hz; 25 kV/60 Hz
  • Líquido aislante: éster o mineral
  • clase de aislamiento: A, Híbrido, F y H

Mecánico

  • Peso: 6000 - 15 000 kg
  • Tamaño (L x I x Al): aprox. 2,5 x 2 x 1 m y 4,5 x 2,5 x 1,5 m (debajo del marco)
  • Ensamblaje en el vehículo: debajo del bastidor o sala de máquinas
  • Material del tanque: aluminio, acero a baja y alta temperatura

Accesorios: sistema de refrigeración, bombas e indicadores de caudal de aceite, detector de niveles de aceite, válvula de sobrepresión, PT100 para control térmico, termostato, válvulas de llenado y drenaje, relé de Buchholz, medición de corriente

Product scope

Electrical

  • Power: 6,000 - 12,500 kVA
  • Network: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1.5 kV/DC; 3 kV 7 DC; 11 kV/16 2/3 Hz; 12 kV/25 Hz; 12.5 kV/60 Hz; 25 kV/60 Hz
  • Insulating fluid: ester or mineral
  • Insulation class: A, Hybrid, F and H

Mechanical

  • Weight: 6,000 - 15,000 kg
  • Size (L x I x H): approx. 2.5 x 2 x 1 m and 4.5 x 2.5 x 1.5 m (under frame)
  • Assembly on vehicle: under frame or machine room
  • Tank material: aluminium, low and high temperature steel

Accessories: cooling system, pumps and oil flow indicator, oil level detector, overpressure valve, PT100 for thermal control, thermostat, filling and draining valves, Buchholz relay, current measurement

productImage.imageAlt
Transformadores para locomotora

Ofertas relacionadas

power plant engineer for substation
Transformadores de tracción
Transformadores para ferrocarril
Durante esta rápida urbanización, nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus demandas de movilidad en ferrocarril, tierra, agua y aire, sin consumir la tierra.
LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Reparaciones y servicios de transformadores de tracción
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted