Kondensatorbänke für Niederspannung Dynacomp
Thyristorgeschaltete Kondensatorbänke für Leistungsfaktorkompensation bei schnell variierenden Lasten
Die thyristorgeschalteten Dynacomp-Niederspannung-Kondensatorbänke von Hitachi Energy werden für die ultraschnelle transiente freie Leistungsfaktorkompensation und die Abschwächung von Spannungsschwankungen verwendet.
Anwendungen
Die Dynacomp-Kondensatorbanken mit Thyristorschaltung und Niederspannung können in allen Anwendungen eingesetzt werden, die kurze Reaktionszeiten, eine große Anzahl von Vorgängen, transientes freies Schalten oder eine große Menge an Blindleistung erfordern. Zum Beispiel:
- Hafenkran
- Schweissmaschinen
- Walzwerke
- Ölbohrplattformen
- Hebevorgänge
- Gummimischer
- Sägemühlen und Tunnelbohrer mit sehr hohen Schaltraten
Warum Hitachi Energy?
Die Thyristor-geschalteten Kondensatorbanken Dynacomp sind mit Folgendem ausgestattet:
- Ultraschnelle Leistungsfaktorkompensation
- Vorübergehendes Schalten
- Sehr viele Schaltvorgänge
- Einfach zu installieren
- Abstimmen von Reaktoren
- Freistehende bodenmontierte Kabine
- Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Hitachi Energy CLMD Kondensatortechnologie
Kurzinformationen zur Leistung
| Dynacomp | |
|---|---|
| Nennspannung | Bis zu 690V |
| Schrittgröße | Von 100 bis 500 kvar |
| Detuning Reaktor | 7 % und 14 % |
| Reaktionszeit | Geschlossener Regelkreis: < 3 Zyklen Offener Regelkreis: < 1 Zyklus Externer Auslöser: sofort |
| Leistungsfaktor-Steuerung | RVT-D |
| Maximale Anzahl von Schritten | 32 (CAN-Steuerung) |