Volt-VAr-Management-Software

Utility-Grade-Software für intelligente Netzverteilungsautomatisierungsanwendungen

Volt-VAr Management Software (VVMS) ist eine zentralisierte Verteilungsautomatisierungssoftware, die den VAr-Durchfluss und die Schaltungsspannungen optimiert. Optimierter VAr-Durchfluss verbessert den Leistungsfaktor und kann zu erheblichen Kosteneinsparungen bei der Energie- und Infrastrukturnutzung führen. Optimierte Spannung verbessert die Leistungsqualität, indem Über- und/oder Unterspannungsbedingungen verhindert und ein flacheres Spannungsprofil entlang der Schaltungen erreicht wird.

VVMS umfasst „CVR“, eine fortschrittliche Strategie zur Spannungsreduzierung, die den tatsächlichen Leistungsbedarf reduziert, indem die Kundenspannungen innerhalb der genehmigten Grenzen gesenkt werden. Dies wird durch die präzise Steuerung von Netzkondensatorbänken, Netzspannungsreglern und Umspanntransformator-Gewindebohrern erreicht.
 

Anwendungen

  • Optimierung des Spannungspegels entlang der Verteilerleitungen
  • Anwendungen zur Schadensminimierung entlang der Vertriebsleitungen
  • VAr-Management entlang der Verteilerleitungen mit Polkondensatorbänken

Warum Hitachi Energy?

Das VVMS bietet folgende Vorteile:

  • Arbeitet mit vielen Arten von Netzwerktechnologien zur Zwei-Wege- oder Ein-Wege-Überwachung und -Steuerung von Kondensatoren, Transformatoren, LTCs und Spannungsreglern zusammen
  • One-Stop-Shop: nahtlose Integration mit Hitachi Energy-Kondensatorbanken zur Stangenmontage
  • Webbrowser-basiert, kein Bedarf an großer IT-Infrastruktur
  • Unterstützung bei Planung, Installation, Inbetriebnahme, Schulung und langfristiger Wartung

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen