Mittelflüssig gefüllte Verteilertransformatoren werden verwendet, um dreiphasige Hochspannung auf Niederspannung für die Energieverteilung zu senken, hauptsächlich in ländlichen oder dicht besiedelten Gebieten.

Die Mittelverteilertransformatoren von Hitachi Energy sind dreiphasig, öleingetaucht, hermetisch abgedichtet und für die Stangenmontage oder Montage in Umspannwerken anpassbar.

Auf Anfrage kann der Transformator mit einem Ölkonservator ausgestattet werden, und die Oberfläche des Transformatortanks kann eine Heißtauch-Zinkbeschichtung sein.

Product scope
 

  • Primärspannung: bis zu 36 kV
  • Verfügbare Flüssigkeiten: Mineralöl, Dimethylsilikon, Ester und synthetische Kohlenwasserstoffe
  • ANSI- und IEC-Normen
  • Anwendungen: Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien, Öl und Gas, Industrie und Rechenzentren

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen