Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Customer System Security Engineer – Project Engineering

Vi söker dig som vill säkerställa att de projekt vi levererar uppfyller både Hitachi Energys säkerhetskrav och våra kunders krav. Denna roll är avgörande för att skydda Hitachi Energy från juridiska konsekvenser och för att bevara vårt varumärke inom cybersäkerhet.

Ta nästa steg i din karriär genom att bli en del av vårt passionerade team! Vi ser fram emot din ansökan.

Ditt ansvarsområde

  • Ansvarig för cybersäkerhetskrav från anbud till projektöverlämning. Samordna med Cyber Security Lead eller Officer för att uppfylla Hitachi Energys och kundens krav.
  • Bedömma, identifiera avvikelser och risker i kundkrav samt relevanta standarder och regulatoriska krav under anbudsfasen.
  • Agera kontaktperson gentemot kunden i hur Hitachi Energys automationslösningar uppfyller kundens krav och relevanta standarder/regler.
  • Granska att projektets cybersäkerhetsleveranser implementeras och levereras enligt överenskommelse. För plattformar certifierade enligt IEC 62443-3-3, säkerställ att projektleveransen uppfyller kraven i standarden så långt det är möjligt.
  • Kontinuerligt förbättringsarbete och underhåll av cybersäkerhetsdokumentation för projektleveranser, cybersäkerhetslösningar och processer i kundprojekt.
  • Säkerställ hantering av sårbarheter i leveransprojekt.
  • Stödja verksamheten i att uppnå IEC 62443 2-4-certifiering samt IEC 62443 3-3-certifiering.
  • Säkerställ säker hantering av tillgångar i testmiljö samt säkerhetsverktyg.

Din bakgrund

  • Du har som lägst en kandidatexamen inom IT eller annat relevant område. Minst 6 års erfarenhet inom IT/OT-industrin med fokus på automationssystem (minst 3 år inom cybersäkerhet med fokus på OT) eller 5 år som OT Cyber Security Implementer eller Arkitekt.
  • Avancerad kunskap inom OT-nätverk och nätverkssäkerhet och erfarenhet av att arbeta i OT-miljöer med OT-säkerhet.
  • Kunskap om cybersäkerhetsregler, standarder och ramverk – (IEC62443, NERC–CIP, BDEW, NIST).
  • Medvetenhet om aktuella cybersäkerhetskontroller och lösningar – Endpoint Security, AAA, säkerhetsloggning, härdningsstandarder.
  • Kunskap om säkerhetsverktyg (NESSUS, CIS CAT, Nmap).
  • Förståelse för datanätverk och nätverkssäkerhet – brandväggar, IDS.
  • Meriterande med certifieringar som ISA 99 / 62443 – Cybersecurity Fundamentals Specialist, GIAC, GICSP, CEH.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Hälsovård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kurser för att främja din utveckling
  • Ett mångsidigt företag med över 70 nationaliteter i Sverige
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss

Våra flexibla arbetsformer hjälper dig att optimera både personlig och affärsmässig prestation, samtidigt som vi skapar en miljö där alla medarbetare kan utveckla sina färdigheter och växa.

Rekryterande chef Anitha Shanmugasundaram, anitha.s@hitachienergy.com, svarar gärna på frågor om tjänsten.
Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Nawzad Rashid, +46 107-38 91 48, Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42 eller Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043.

Övriga frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Julia Wiklund, julia.wiklund1@hitachienery.com

Tveka inte – ansök idag och låt oss få veta mer om dig och vad du kan bidra med till vårt team!

Personer med funktionsnedsättning kan begära rimliga anpassningar om du har begränsningar i att använda eller komma åt Hitachi Energys karriärsida. Du kan begära anpassningar genom att fylla i ett allmänt kontaktformulär på vår webbplats. Vänligen inkludera dina kontaktuppgifter och specifika detaljer om den anpassning du behöver för att stödja dig under ansökningsprocessen.

Detta gäller endast arbetssökande med funktionsnedsättning som behöver hjälp med tillgänglighet eller anpassning i ansökningsprocessen. Meddelanden med andra syften kommer inte att besvaras.

Localização Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo de emprego Full time
Experiência Experienced
Função do trabalho Engineering & Science
Contrato Regular
Data de publicação 2026-02-04
Número de referência R0061080

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma líder global em tecnologia que está promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Atendemos clientes nos setores de serviços públicos, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Juntamente com clientes e parceiros, somos pioneiros em tecnologias e possibilitamos a transformação digital necessária para acelerar a transição energética para um futuro neutro em carbono. 

Empregamos mais de 45.000 pessoas em 90 países que todos os dias trabalham com propósito e usam suas diferentes origens para desafiar o status quo. Convidamos você a se inscrever hoje e fazer parte de uma equipe global que valoriza uma verdade simples: Diversidade + Colaboração = Grande Inovação.