Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Möjligheten
Som HSE-specialist kommer ditt huvudsakliga ansvar vara att arbeta med och driva områdena hälsa, abetsmiljö, säkerhet och miljö, såväl som daglig hantering av fastighetsrelaterade uppgifter i vår användning av våra kontor, produktion och testlabb.

Huvudfokus för HSE-stödet är mot ledningsgrupp, linjefunktioner och processer.

Du välkomnas in i ett team där du har stor möjlighet att utveckla din egen roll i företaget. Alla har olika färdigheter och kompetenser och vi är intresserade av att lära oss mer om dig och vad du kan bidra med. Så om du är intresserad tveka inte att ansöka även om du inte uppfyller alla krav.

Hur du kommer göra skillnad

  • Driva och främja en stark HSE- och hållbarhetskultur inom ledningsgruppen samt coacha chefer och nyckelpersoner.
  • Ansvara för mål och handlingsplaner inom HSE, inklusive uppföljning och rapportering av KPI:er.
  • Övervaka och säkerställa efterlevnad av lagkrav samt interna HSE-ledningssystem.
  • Analysera intressentkrav, riskrapporter, incidenter och revisioner för att identifiera mönster, rotorsaker, risker och trender.
  • Leverera värdeskapande förbättringar och bidra med best practice inom HSE. Leda och driva kontinuerliga förbättringsinitiativ inom HSE-området.
  • Leda, stödja och facilitera riskbedömningar, incidentutredningar samt utbilda och coacha organisationen.
  • Utföra och stödja internrevisioner av ledningssystem mot kraven i ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 50001:2018.
  • Driva och utföra fastighetsrelaterade uppgifter och aktiviteter på daglig basis, samt samordning med andra företag inom anläggningen.
  • Koordinera tvärfunktionella och enhetöverskridande samarbeten inom HSE området

Din Bakgrund

  • Vi värdesätter din personlighet högt och ser att du har ett positivt, strukturerat, flexibelt, drivande och proaktivt tänkesätt
  • Du har gedigen kommunikations- och påverkansförmåga för att möta och bygga förtroende med människor på olika organisationsnivåer
  • Då du kommer att ingå i en internationell miljö är både svenska och engelska ett måste, både i tal och skrift.
  • Du har en universitetsexamen inom kandidat- eller masterexamen, gärna inom hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet eller närliggande område. Brist på formell utbildning kan kompenseras av längre relevant erfarenhet och dokumenterade prestationer.
  • Kunskaper om svensk lagstiftning inom HSE området

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Sjukvård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor för att stödja dig under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Kompletterande ersättning för föräldraledighet
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner
  • Fler förmåner kan vara kopplade till denna specifika roll

Mer om oss Känns detta intressant och utmanande? Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte – ansök idag!

Alla frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com

Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Nawzad Rashid, +46 107-38 91 48; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43; Unionen: Ingrid Rinaldo, +46 107-38 58 19.

Localização Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo de emprego Full time
Work Arrangement On-Site
Experiência Experienced
Função do trabalho Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Data de publicação 2026-08-11
Número de referência R0130373

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é líder global em eletrificação, impulsionando a era da eletricidade para atender às demandas energéticas de hoje e dos próximos 25 anos. Como o braço de energia do Grupo Hitachi, mais de três bilhões de pessoas dependem de nossas tecnologias pioneiras e de missão crítica para alimentar seu dia a dia.

Com mais de um século de inovação, estamos enfrentando o desafio energético mais urgente de nossa época: impulsionar a evolução do sistema energético mundial para garantir energia abundante, segura, acessível e sustentável para a geração atual e as próximas.

Com uma base instalada incomparável em mais de 140 países, somos o parceiro do ecossistema de redes elétricas nos setores de serviços públicos, indústria, data centers e transporte. Com sede na Suíça, empregamos mais de 56.000 pessoas em 60 países e geramos receitas de cerca de US$ 20 bilhões.