Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Produktionsledare till Composites i Piteå

Möjligheten

Vill du arbeta med marknadsledande tillverkning och utveckling av kompositisolatorer på Hitachi Energy’s kompetenscentrum för högpresterande polymera fiberkompositer i Piteå? Vi utvecklar och tillverkar marknadsledande kompositisolatorer för högspännings- och ultrahögspänningsapparater. Vår kärnkompetens är mekaniska, elektriska, och fysikaliska egenskaper och tillverkningsprocesser för högpresterande polymera kompositmaterial. Våra kunder finns över hela världen, både inom och utanför Hitachi.

I rollen som produktionsledare hos oss får du möjlighet att påverka, ta ansvar och bidra till kvalitet, effektivitet och säkerhet. Du kommer att leda och stötta ditt team samt bidra till en positiv arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Du säkerställer att produktionen följer uppsatta mål och rutiner. Du hanterar dagliga utmaningar samt hittar lösningar som driver produktionen framåt.



Hur du kommer att påverka
 

  • Personalansvar för ditt team samt ansvarig för att bygga och utveckla dina medarbetare och driva processförbättringar samt skapa en trygg och säker arbetsmiljö.
  • Arbeta mot uppsatta mål gällande hälsa och säkerhet, produktivitet, leveranssäkerhet och kvalitet.
  • Delta i interna projekt och fortsätta utveckla verksamheten.
  • Ta fram enhetens tillvägagångsätt och se till att den kommuniceras, diskuteras och implementeras i ditt team.
  • Arbeta tillsammans med ditt team och andra enheter för att hitta lösningar och bidra till effektiva arbetssätt.
  • Du delar Hitachi Energy’s grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten

     

Din bakgrund
 

  • Du har tidigare erfarnhet av ledarskap inom produktion i tillverkningsindustrin.
  • Tidigare erfarenhet från produktionsmiljö och en god förståelse för industri samt produktionsplanering, resursfördelning och processopimering.
  • Förmåga att leda team mot uppsatta mål och ständiga förbättringar
  • Erfarenhet av att samarbeta med andra enheter
  • God kunskap om säkerhets-, kvalitets- och effektivtetsarbete i tillverkningsindustrin
  • Flytande i svenska och engelska i tal och skrift

Vi söker dig som är både driven och målinriktad men också lyhörd och engagerad. Du coachar ditt team mot gemensamma mål. Du gillar att motivera andra och skapa en arbetsmiljö där alla trivs och vill leverera.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter


 

Mer om oss

Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan!

Med anledning av semestertider kan svar komma att dröja. Återkoppling förväntas ske under augusti månad.

Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Marcus Nordlund-Oja, +46 107-38 31 93; Ledarna: Frank Hollstedt, + 46 107-38 70 43; Unionen: Per Lidman, +46 73 0500 603.

Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com

Localização Pitea, Norrbotten County, Sweden
Tipo de emprego Full time
Work Arrangement On-Site
Experiência Management
Função do trabalho Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Data de publicação 2026-08-18
Número de referência R0134023

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é líder global em eletrificação, impulsionando a era da eletricidade para atender às demandas energéticas de hoje e dos próximos 25 anos. Como o braço de energia do Grupo Hitachi, mais de três bilhões de pessoas dependem de nossas tecnologias pioneiras e de missão crítica para alimentar seu dia a dia.

Com mais de um século de inovação, estamos enfrentando o desafio energético mais urgente de nossa época: impulsionar a evolução do sistema energético mundial para garantir energia abundante, segura, acessível e sustentável para a geração atual e as próximas.

Com uma base instalada incomparável em mais de 140 países, somos o parceiro do ecossistema de redes elétricas nos setores de serviços públicos, indústria, data centers e transporte. Com sede na Suíça, empregamos mais de 56.000 pessoas em 60 países e geramos receitas de cerca de US$ 20 bilhões.