Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Bli en del av et engasjert team som leverer Substation Automation Systems (SAS) til nettselskaper, samferdselsprosjekter og kraftintensiv industri over hele Norge. Rollen har fokus på SCADA, RTU og digital kommunikasjon, som er sentrale byggesteiner i fremtidens kraftnett. Vi vokser og ser etter nye kollegaer som ønsker en sentral rolle i våre leveranser.

 

Hos Hitachi Energy får du jobbe med moderne teknologi og bidra til prosjekter som er viktige for en mer bærekraftig og robust energiforsyning. For kandidater med god erfaring, kan stillingen også gi mulighet for en mer senior rolle.

 

Dine oppgaver

  • Konfigurere og implementere SCADA-, RTU- og HMI-løsninger for transformatorstasjoner.
  • Delta i prosjektgjennomføring fra engineering og testing til idriftsettelse.
  • Arbeide med kommunikasjonsløsninger og standarder som IEC 61850 og IEC 60870-5-101/104.
  • Samarbeide med prosjektteam, kunder og andre fagmiljøer for å sikre gode leveranser.
  • Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med testing og idriftsettelse.

 

Din bakgrunn

  • Utdanning innen elektro, automasjon, elkraft eller annen relevant teknisk utdanning.
  • Erfaring med SCADA-, RTU- eller stasjonskontrollsystemer.
  • Kjennskap til IEC 61850, IEC 60870 eller tilsvarende kommunikasjonsløsninger er ønskelig.
  • Erfaring fra testing, idriftsettelse eller kraftsektoren er en fordel.
  • Flytende norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
  • Førerkort klasse B.

 

 

For spørsmål til stillingen kan disse rettes til Tommy Kristian Nordbäck: tommy-kristian.nordback@hitachienergy.com

 

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Hitachi Energy forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med CheckIris utfører bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys ansettelse i Hitachi Energy Norge, samt egnethetsvurdering med hjemmel i Energiloven.

Det forutsettes at kandidaten oppgir relevante opplysninger for vurdering av kandidatens sikkerhetsmessige egnethet m.v.

 

Localização Oslo, Oslo, Norway
Tipo de emprego Full time
Work Arrangement On-Site
Experiência Experienced
Função do trabalho Engineering & Science
Contrato Regular
Data de publicação 2026-10-16
Número de referência R0095210

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é líder global em eletrificação, impulsionando a era da eletricidade para atender às demandas energéticas de hoje e dos próximos 25 anos. Como o braço de energia do Grupo Hitachi, mais de três bilhões de pessoas dependem de nossas tecnologias pioneiras e de missão crítica para alimentar seu dia a dia.

Com mais de um século de inovação, estamos enfrentando o desafio energético mais urgente de nossa época: impulsionar a evolução do sistema energético mundial para garantir energia abundante, segura, acessível e sustentável para a geração atual e as próximas.

Com uma base instalada incomparável em mais de 140 países, somos o parceiro do ecossistema de redes elétricas nos setores de serviços públicos, indústria, data centers e transporte. Com sede na Suíça, empregamos mais de 56.000 pessoas em 60 países e geramos receitas de cerca de US$ 20 bilhões.