Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Overview Garabi 1 and 2

Interconexão HVDC Brasil-Argentina

Customer Story | 3 min read

O conceito HVDC CCC da Hitachi Energy possibilitou evitar a construção de uma planta compensadora síncrona em Garabi

 

A interconexão HVDC Argentina-Brasil, pertencente ao Grupo Cien/Endesa, demonstra as vantagens do conceito modular de interconexão HVDC back-to-back em um projeto concebido para incentivar o comércio transfronteiriço de energia entre os dois países.

O sistema de transmissão compreende 490 km de linhas aéreas de 500 kV CA entre as duas subestações de Rincón de Santa Maria, no norte da Argentina, e Itá, no sul do Brasil, e uma estação conversora HVDC em Garabi, no Brasil, próxima à fronteira.

O sistema elétrico da Argentina opera a 50 Hz e o do Brasil, a 60 Hz. A interconexão assíncrona é feita por meio de conversores de frequência HVDC em configuração back-to-back em Garabi.

A tecnologia de conversores HVDC do tipo CCC (Conversor de Comutação Capacitiva) da Hitachi Energy possibilitou evitar a construção de uma planta de compensação síncrona em Garabi. Cada uma das duas fases de 1.100 MW da subestação back-to-back de Garabi é dividida em dois blocos de 550 MW cada. A primeira fase entrou em operação comercial em 2000 e a segunda em 2002.

A combinação CCC/ConTune nos conversores permite a operação segura em baixos níveis de curto-circuito, melhorando o controle de potência reativa e proporcionando controle uniforme e contínuo de tensão e fluxo de potência. O conceito de construção modular da subestação simplifica o projeto civil e garante uma solução ambientalmente aceitável e um prazo de entrega mais curto.

Cada linha de Garabi a Itá, no Brasil, tem 354 km de extensão, um desafio para uma subestação que garante a entrega de 1.000 MW em um ponto relativamente vulnerável da rede elétrica.

Este sistema transfronteiriço permite que ambos os países utilizem os recursos de energia elétrica de forma mais eficiente e econômica, aumentando a confiabilidade do sistema e viabilizando o comércio de energia secundária. O cronograma para a conclusão da primeira fase era de apenas 22 meses, um desafio significativo para um projeto dessa magnitude.

Modernização da estação conversora HVDC de Garabi

A estação conversora HVDC de Garabi será modernizada com o avançado sistema de controle e proteção MACH™, prolongando a vida útil do sistema mais potente do mundo em sua categoria. A mais recente tecnologia MACH™ da Hitachi Energy oferece capacidade de cálculo incomparável e permite um alto grau de integração e gerenciamento para todas as funções de controle e proteção.

Esta estação conversora HVDC é um sistema back-to-back que utiliza a sofisticada controlabilidade digital de um sistema HVDC para gerenciar com precisão o fluxo e as propriedades do fornecimento de energia elétrica, proporcionando muitos benefícios para o controle e a estabilidade da rede.

Dados principais
Ano de entrada em operação: Segunda fase: 2002
Primeira fase: 2000
Modernização da estação Garabi: 2026
Configuração: Back-to-back
Potência transmitida: 2,200 MW
Aplicação: Interligação de redes; Modernização
Overview Garabi 1 and 2
SEL000305