Abrir bancos de derivação de rack QBank
Bancos de rack abertos compactos para compensação de potência reativa
Os bancos de capacitores shunt são usados principalmente para melhorar o fator de potência na rede. Eles também melhoram a estabilidade da tensão e reduzem as perdas de rede. Melhorar o fator de potência também significa maior capacidade de transmissão de potência e maior controle do fluxo de potência.
O banco de capacitores de rack aberto QBank da Hitachi Energy está disponível com unidades de capacitores com fusível interno, com fusível externo ou sem fusível. A principal vantagem do QBank é o design compacto, o tamanho reduzido e a fácil manutenção.
Aplicativos
Aplicações de compensação de potência reativa de rack aberto
Por que a Hitachi Energy?
Os bancos de derivação de rack aberto QBank vêm com:
- Todos os tipos de tecnologias de fusíveis: com fusível interno, com fusível externo e sem fusível
- Design compacto
- Fácil de instalar e manter
- Soluções otimizadas de acordo com os requisitos do local
Breves dados de desempenho
| Banco com fusível interno | Banco com fusível externo | Banco sem fusível | |
|---|---|---|---|
| Potência | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar | 0,1 - 600 Mvar |
| Tensão | 1 - 765 kV | 1 - 35 kV | 35 - 765 kV |
| Unidade | Exterior/interno | ||
Para outros dados, consulte o agente da Hitachi Energy mais próximo. As versões locais podem ter especificações diferentes