Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Capacitores monofásicos tipo úmido CA

Capacitores monofásicos para aplicações de filtragem e compensação de potência reativa

Os capacitores tipo úmido CA da Hitachi Energy estão disponíveis em tamanhos de até 1.200 kvar por unidade (a 50 Hz) e são caracterizados por perdas desprezíveis e alta confiabilidade.  Eles consistem em filme fino de polipropileno dielétrico enrolado junto com eletrodos de folhas de alumínio.  As tecnologias de fusão disponíveis para esses capacitores incluem execuções com fusível interno (CHDB), com fusível externo (CHDE) e sem fusível (CHDF).

Um composto de hidrocarboneto biodegradável com excelentes propriedades elétricas é usado como fluido de impregnação. O recipiente é feito de aço de alta qualidade tratado com superfície - as buchas e terminais são da mais alta qualidade e confiabilidade.
 

Aplicativos

  • Bancos de compensação de energia reativa de derivação 
  • Filtros harmônicos 
  • Soluções de capacitores da série
  • Aplicativos SVC
  • Aplicações da HVDC

Por que a Hitachi Energy?

  • Excelente histórico de confiabilidade 
  • Robusto e utilizável nas aplicações mais exigentes
  • Todas as tecnologias de fusão disponíveis
  • Todos os tipos de filme com baixas perdas dielétricas e longa vida útil
  • Eletrodos de folha dobrada reduzem a geração de descarga parcial
  • As unidades são feitas de aço inoxidável ferrítico e pintadas com tinta resistente à corrosão
  • Sistema de pintura superior com processo de cura em forno

Breves dados de desempenho

  CHDB internamente fundido CHDE fundido externamente CHDF sem fusível
Potência (50 Hz) 100 - 1.200 kvar 100 - 500 kvar 300 - 1.200 kvar
Potência (60 Hz) 100 - 1.400 kvar 100 - 600 kvar 300 - 1.400 kvar
Tensão 1 - 15 kV 1 - 20 kV 1 - 20 kV
Corrente máx. 180 A 60 A 180 A
productImage.imageAlt