Capacitores de ligação CC (CC) secos
Capacitor do tipo seco CC para aplicações de conversor de fonte de tensão
O capacitor seco CC DryDCap da Hitachi Energy é um capacitor seco CC para topologias de conversores modernos. Secar, não há risco de vazamento e há um impacto ambiental mínimo durante todo o ciclo de vida do produto. Sua capacidade de alta densidade energética permite projetos compactos e é utilizável em instalações internas e ao ar livre.
Aplicativos
- HVDC-Light ou conversores equivalentes
- SVC-Light ou conversores equivalentes
- Link CC para aplicações de conversores, como usados em acionamentos de motor, aplicações de tração, etc.
Por que a Hitachi Energy?
- Sem risco de vazamento devido ao design seco
- A capacidade de alta densidade energética permite projetos compactos
- Baixa indutância leva a uma melhor proteção dos semicondutores
- O eletrodo segmentado garante um fim de vida útil seguro
Breves dados de desempenho
| DryDCap | |
|---|---|
| Peso | 130 kg |
| Material da carcaça | Alumínio |
| Posição de montagem | Horizontal ou vertical |
| Distância de fuga | 160 mm |
| Flash ao longo da distância (terminal à carcaça) Conexão de cabo perpendicular Conexão do cabo axial |
59 mm 40 mm |
| Tensão (V) | 2.600 |
| Capacitância (mF) | 4 - 9,6 |