Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Capacitores tipo úmido CC para aplicações de HVDC

Os capacitores tipo úmido CC da Hitachi Energy são caracterizados por perdas insignificantes e alta confiabilidade. Os capacitores consistem em filme fino de polipropileno dielétrico enrolado juntamente com eletrodos de folhas de alumínio. Um composto de hidrocarboneto biodegradável com excelentes propriedades elétricas é usado como fluido de impregnação. O recipiente é feito de aço de alta qualidade tratado na superfície, e as buchas e terminais são da mais alta qualidade e confiabilidade.

Aplicativos

Aplicações da HVDC

Por que a Hitachi Energy?

Uma extensa pesquisa em técnicas avançadas de capacitores CC, juntamente com uma longa experiência operacional neste campo, faz da Hitachi Energy o fornecedor mais experiente de capacitores HVDC do mundo. 

Breves dados de desempenho

Projetado de acordo com as especificações do cliente

AC single-phase wet-type capacitors