Módulos de correção do fator de potência

Os módulos de correção do fator de potência da Hitachi Energy embalam nossa tecnologia de capacitor QCap de última geração em um sistema modular que é fácil de instalar, operar e realizar manutenção, garantindo confiabilidade e eficiência excepcionais. A série inclui prateleiras que permitem que os montadores de painéis incorporem a tecnologia de correção do fator de potência da Hitachi Energy em seus próprios painéis de baixa tensão.

Aplicativos

Os módulos de correção do fator de potência são adequados para compensação de potência reativa em uma ampla variedade de aplicações, incluindo edifícios, mineração, aço, produtos químicos, celulose e papel, cimento, plásticos, impressão e indústrias alimentícias.
 

Por que a Hitachi Energy?

  • Poderoso e compacto
  • Fácil de selecionar
  • Confiável e seguro
  • Fácil de instalar e usar
  • Design modular
  • Diversas opções disponíveis
  • Baixas perdas
  • Sistema de proteção sequencial exclusivo
  • Longa vida operacional
  • Segurança
  • Em conformidade com os padrões internacionais

Breves dados de desempenho

Tensão Padrão de 415V (tensões alternativas mediante solicitação)
Frequência 50 Hz (60 Hz mediante solicitação)
Conexão Trifásico como padrão (sem neutro)
Resistores de descarga Resistores de descarga permanentemente conectados são incorporados para garantir a descarga segura do
capacitores a menos de 50 V em um minuto após o desligamento
Rescisão As terminações são projetadas para acomodar cabos de núcleo único com terminações M8
Fusíveis Fusíveis DIN NH00
Contatores 400 ou 415 V como padrão (outras tensões mediante solicitação)
Estojo do capacitor Prateleira: chapa de aço galvanizado
Capacitor: Alumínio (reciclável)
Aplicativo Montagem do painel
Temperatura do ar ambiente Conforme definido na IEC 60831-1
Proteção IP00
Tolerância de capacitância Conforme IEC 60831-1
Teste de tensão Conforme IEC 60831-1
Sobrecargas aceitáveis Conforme IEC 60831-1
Folgas recomendadas Da porta do painel ao contator de comutação do capacitor
= 20 mm
Folga mínima entre o capacitor e a parede adjacente ou entre as prateleiras do capacitor
= 30 mm (isso também depende do painel
esquema de ventilação – é essencial que o projeto do painel permita folgas e ar adequados
prateleiras do capacitor)

Oferta relacionada