Capacitores de baixa tensão CLMD
Unidades de capacitor confiáveis e testadas pelo tempo para uso como blocos de construção em soluções de qualidade de energia
As unidades capacitoras são blocos de construção para qualquer solução de qualidade de energia para mitigar problemas como baixo fator de energia, variações de tensão e harmônicos. A linha CLMD de capacitores da Hitachi Energy oferece blocos de construção robustos e flexíveis para construir essas soluções para os ambientes mais desafiadores.
Feito com componentes de primeira classe desenvolvidos internamente pela Hitachi Energy, o CLMD está disponível em uma ampla gama de classificações para atender à necessidade de cada cliente individual. Elementos capacitores projetados de forma otimizada, construídos em torno de um filme metalizado de alto desempenho, garantem baixas perdas de energia. O gabinete de chapa de aço fornece alto grau de segurança para a unidade do capacitor, bem como para a solução. O uso de dielétrico do tipo seco minimiza o risco de vazamento e contaminação, enquanto uma combinação de eletrodo e dielétrico de "autocura" garante uma operação segura em caso de falha interna. Terminais robustos minimizam o risco de danos durante a instalação e reduzem a necessidade de manutenção.
- Em conformidade com padrões globais como IEC 60831 e equivalente, os capacitores CLMD desempenham um papel significativo na melhoria da qualidade da energia e na redução dos custos de energia de muitas maneiras, por exemplo:
- Reduzir ou eliminar multas caras de serviços públicos por baixo fator de potência
- Redução de perdas de energia em cabos e transformadores
- Aumento da capacidade de transmissão de energia em cabos
- Aumento da capacidade disponível do transformador
- Melhorando a estabilização de tensão em cabos longos
Aplicativos
Os capacitores CLMD são usados em soluções de qualidade de energia para redes industriais e comerciais, especialmente em ambientes desafiadores, como:
- Indústria de mineração e minerais
- Produtos químicos, petróleo e & gás (COG)
- Plataformas de exploração offshore
- Portos e embarcações marítimas
- Celulose e papel
- Outros setores
Por que a Hitachi Energy?
Os capacitores secos de baixa tensão CLMD oferecem aos clientes a melhor confiabilidade, flexibilidade e tranquilidade da categoria, graças a:
- Projeto do tipo seco
- Sistema de proteção sequencial exclusivo
- Filme metalizado interno da Hitachi Energy, proporcionando excelentes propriedades dielétricas
- Gabinete para serviços pesados
- Vida longa
- Alta confiabilidade
- Gama abrangente
- Leve, fácil de instalar
- Em conformidade com as normas internacionais, com a marca CE
- Amigável ao meio ambiente
- Perdas muito baixas
Breves dados de desempenho
| CLMD13-33S-43-53-63-83 | |
|---|---|
| Conexão | trifásico (monofásico disponível mediante solicitação) |
| Faixa de tensão | De 220 V a 1000 V |
| Potência de saída líquida | Até 130 kvar |
| Reatores | Possibilidade de combinações com reatores |
| Resistores de descarga | Descarga segura para menos de 50 V em 1 minuto |
| Grau de proteção | IP42 (IP52 mediante solicitação) |
| Material da caixa | Aço macio galvanizado com zinco |
| Execução | Interior |
| Temperatura ambiente máxima | +55 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -25 °C |
| Perdas | <0,5 Watt/kvar para tensão nominal de 380 V e acima |
| Tolerância na capacitância | 0% + 10% |
| Altitude | Até 1000 m |