Capacitores de baixa tensão QCap
Capacitores de baixa tensão para correção do fator de potência e melhoria da qualidade da energia
Como fonte de energia reativa, os capacitores de baixa tensão QCap da Hitachi Energy fornecem melhoria significativa da qualidade da energia e redução do custo da energia ao:
- Reduzir ou eliminar multas caras de serviços públicos por baixo fator de potência
- Redução de perdas de energia em cabos e transformadores
- Reduzindo o tamanho da instalação
- Aumento da capacidade de transmissão de energia em cabos
- Aumento da capacidade disponível do transformador
- Melhorando a estabilização de tensão em cabos longos
Aplicativos
As unidades de capacitor QCap são usadas em instalações industriais e comerciais para aplicações de compensação de potência reativa.
Por que a Hitachi Energy?
O capacitor de baixa tensão QCap da Hitachi Energy tem os seguintes recursos:
- Projeto do tipo seco
- Projeto de vedação segura
- Sistema exclusivo de desconexão por sobrepressão
- Longa vida útil
- Faixa de capacitores padronizada em forma cilíndrica
- Fácil de montar em um banco de capacitores
- Flexível: pode ser montado na posição horizontal ou vertical
- Filme metalizado interno da Hitachi Energy, proporcionando excelentes propriedades dielétricas
- Dissipação térmica otimizada
- Projeto de baixas perdas
- Em conformidade com as normas internacionais, com as marcas CE, CSA e UL
Breves dados de desempenho
| QCap | |
|---|---|
| Faixa de tensão | De 220 a 690 V |
| Frequência | 50 e 60 Hz |
| Conexão | Trifásico |
| Potência de saída líquida | De 2,5 a 30 kvar |
| Tolerância na capacitância | 2,5-12,5 kvar: -5%/+10% 15-30 kvar: 0%/+10% |
| Perdas | <0,2 Watt/kvar (somente dielétrico) <0,5 Watt/kvar (incluindo resistor de descarga) |
| Resistor de descarga | Incluído. Descarga de Un a 50V em 1 minuto |
| Corrente máxima permitida | 1,3 x pol. para operação contínua |
| Tolerância na tensão | 1,1 x Un por no máximo 8 horas a cada 24 horas (de acordo com a IEC 60831) |
| Material da caixa | Alumínio reciclável |
| Cor | Alumínio bruto |
| Fixação | 1 pino (M12). Torque recomendado: 10Nm |
| Dimensões (DxH) | 90x417 mm |
| Peso | 3 kg |
| Terminais | Parafusos da gaiola. Torque recomendado: 2Nm |
| Distância mínima acima da unidade | 20 mm |
| Distância máxima entre capacitores | 30 mm |
| Terra | Conexão de aterramento na fixação do gabinete |
| Execução | Somente para uso interno |
| Faixa de temperatura | -25 °C/+55 °C (classe D de acordo com IEC60831) |
| Altitude | Até 2000 m sem redução de capacidade |
| Grau de proteção | IP20 |
| Padrões | IEC 60831-1 (2014), IEC 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 No 190 |