Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Bancos de capacitores de baixa tensão APCQ

Bancos de capacitores comutados por contator para compensação do fator de potência

A série APCQ de bancos de capacitores da Hitachi Energy oferece a solução ideal de correção de fator de potência para redes industriais e comerciais. Os benefícios são:

  • Resolver cobranças de multas de serviços públicos devido a baixas taxas de serviço 
  • Melhorando a eficiência energética
  • Liberar capacidade adicional ou aumentar a carga do sistema sem equipamento adicional
  • Aumento da vida útil da infraestrutura

Aplicativos

O banco de capacitores comutado por contator de baixa tensão APCQ pode ser usado em edifícios de redes industriais e comerciais. Os segmentos da indústria onde o produto pode ser usado incluem:

  • Mineração 
  • Aço
  • Químico
  • Celulose e papel
  • Cimento
  • Plásticos
  • Impressão
  • Setores alimentícios

Por que a Hitachi Energy?

Os recursos APCQ dos bancos de capacitores de baixa tensão incluem:

  • Confiabilidade e segurança excepcionais
  • Poderoso e compacto
  • Design modular
  • Fácil de instalar e usar com o controlador RVC ou RVT 
  • Modelos de reatores de detuning disponíveis (APCQ-R)
  • Duas execuções: cubículos montados na parede (APCQ-L) e cubículos montados no chão independentes (APCQ-M/R)
  • Tecnologia de capacitores da Hitachi Energy usando projeto do tipo seco
  • Pronto para conexão (sem necessidade de transformador auxiliar)

Breves dados de desempenho

  APCQ-L APCQ-M APCQ-R
Faixa de tensão 400V a 50 Hz (outras tensões, consulte-nos)
Faixa de potência De 37,5 a 100 kvar De 125 a 400 kvar em um gabinete  De 100 a 300 kvar em um gabinete
Temperatura ambiente de trabalho -5 °C/+40 °C de acordo com EN61921
Instalação Montagem na parede, entrada de cabo inferior Entrada de cabo inferior, em pé, livre (entrada superior opcional)
Conexão  Rede trifásica equilibrada
Grau de proteção IP23 (porta fechada) - IP54 opcional
Execução Interior
Ventilação Resfriamento forçado a ar
Capacitores Tipo QCap
Reatores  -  - Resina do tipo seca incorporada de acordo com IEC289, IEC 76. Poluição harmônica máxima: 8% THDV com espectro específico

Notícias