Filtros de qualidade de energia PQFI-PQFM-PQFS
A melhor solução para problemas difíceis de qualidade de energia causados por harmônicos, desequilíbrio de carga e demanda de energia reativa
Os filtros ativos PQF da Hitachi Energy oferecem os seguintes benefícios do sistema:
- Conformidade com as regulamentações de qualidade de energia mais rigorosos graças ao seu conceito de controle exclusivo, evitando assim penalidades e/ou recusa por parte das concessionárias de energia elétrica para conectar instalações à rede elétrica.
- Redução do tempo de inatividade da produção e/ou da instalação comercial.
- Maior eficiência do sistema e redução das emissões de CO2.
- Não é necessária análise detalhada da rede e a implementação da solução é rápida e fácil.
- Graças ao seu conceito ativo é facilmente adaptado a instalações de baixa tensão que normalmente são atualizadas com frequência.
Aplicativos
Os filtros ativos PQF da Hitachi Energy podem ser utilizados em aplicações pequenas, médias ou grandes e são adequados para instalações industriais e comerciais em redes de baixa tensão. Eles também podem ser empregados em redes de média tensão através do uso de um transformador de acoplamento.
Por que a Hitachi Energy?
Os filtros ativos PQF são o padrão no campo de filtragem ativa para o desempenho do produto. O PQF da Hitachi Energy vem com:
- Eficiência de filtragem sem precedentes com sistema de controle de malha fechada exclusivo e capacidade de seleção de harmônicas individuais
- Compensação de potência reativa contínua de cargas indutivas e capacitivas
- Balanceamento de carga em sistemas de 3 e 4 fios
- Aumento da confiabilidade do sistema para níveis sem precedentes com funcionalidade de redundância total
- Recursos avançados de comunicação com Modbus RTU e Modbus TCP
Breves dados de desempenho
| Modelo | PQFI | PQFM | PQFS |
|---|---|---|---|
| Método de conexão | 3 fios | 3 fios | 3 fios/4 fios |
| Tensão de rede | V1: 208-480V V2- 480-690V |
V1: 208-480V V2: 480-690V (limitado a 600V para versões cULus) |
208-240V 380-415V |
| Classificação de corrente da linha | V1: 300 - 450 A V2: 180 - 320 A |
V1: 70 - 100 - 130 - 150 A V2: 100 A |
30 - 45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 A |
| Modularidade | No máximo 8 unidades podem ser combinadas (4 unidades para PQFS) | ||
| Redundância | Disposição mestre/mestre ou mestre/escravo | ||
| Faixa harmônica | 2a a 50a ordem | ||
| Harmônicas livremente selecionáveis | 20 pedidos | 3 fios: 20 pedidos 4 fios: 15 pedidos |
|
| Grau de filtragem | Programável por harmônico no valor absoluto de ampère | ||
| Fator de atenuação harmônica | Melhor que 97% na carga nominal | ||
| Método de compensação | Loop fechado | ||
| Tempo de reação | < Resposta instantânea de 0,5 ms | ||
| Tempo de resposta (filtragem) | 2 ciclos de redes normalmente (filtragem de 10 a 90%) | ||
| Alvo cos . | Programável de 0,6 (indutivo) a 0,6 (capacitivo) | ||
| Modos de balanceamento de carga | Entre fases: LIGADO/DESLIGADO | Entre fases: LIGADO/DESLIGADO Entre fase e neutro: LIGADO/DESLIGADO |
|
| E/S digital | 2 entradas digitais/6 saídas digitais (sem potencial) | ||
| Contato do alarme | 1 Contato de alarme NA/NF (potencial livre) | ||
| Programação | Usando a GUI do PQF-Manager | ||
| Certificação | CE, cUL & CTick | CE & CTick | |