Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Filtros harmônicos CHARM

Solução de filtro passivo de rack aberto para redução de harmônicos em redes de média e alta tensão

Os equipamentos elétricos modernos impõem demandas rigorosas sobre a estabilidade da tensão e a qualidade da energia.

A rede de energia pode tolerar apenas um nível limitado de harmônicas e outros distúrbios elétricos. Ao instalar filtros harmônicos passivos em redes de média/alta tensão, vários benefícios podem ser obtidos:

  • Maior fator de potência, melhor estabilidade de tensão e menores perdas de rede 
  • Filtragem de harmônicos no sistema para níveis aceitáveis
  • Redução de problemas de ressonância e amplificação de distúrbios elétricos

Uma rede “limpa” cria muito menos tensão sobre o equipamento e aumenta sua vida útil. Isso resulta em um custo de manutenção menor e no custo de substituição de equipamentos desgastados.

Os filtros harmônicos passivos da Hitachi Energy são a solução ideal para tornar as redes de média/alta tensão mais eficientes e livres de problemas.

Aplicativos

Qualquer utilitário de média/alta tensão pequeno e grande, e instalações industriais onde harmônicos precisam ser filtrados.
 

Por que a Hitachi Energy?

  • Competência para apoiar projetos de filtro do início ao fim. Durante todo o curso do projeto, nos concentramos na cooperação e no diálogo com o cliente, para que a melhor solução possível seja selecionada e alcançada.
  • Medição e análise do conteúdo harmônico na rede para desenvolver a solução ideal
  • A solução mais eficiente para reduzir harmônicos é escolher entre diferentes tipos de soluções de filtro
  • Fornece pacotes completos, incluindo capacitores, reatores, resistores e transformadores de instrumentos
  • A ampla experiência no campo de filtragem resulta em projetos que fornecem operação confiável em todos os climas, desde o frio ártico até o calor tropical
Modelos BP, HP ou C
Tensão 1-550 kV
Potência >3 Mvar
Frequência fundamental 50 ou 60 Hz
Frequência de ajuste Opcional
Instalação Interior ou exterior
Capacitores CHDB, CHDE, CHDF
Reator Núcleo de ar ou ferro

Saiba mais