Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Bancos capacitores fechados em metal ABBACUS

Sistema de compensação de potência reativa com etapas modulares fixas ou de capacitores comutados de múltiplos estágios que podem compensar um fator de potência predefinido

A família ABBACUS de bancos de capacitores fechados de metal (MECB) é um sistema de compensação reativa montado e testado em fábrica com etapas modulares fixas ou comutadas de capacitores, que compensam automaticamente uma carga individual ou da rede para manter um nível predefinido de fator de potência (cos phi). A família ABBACUS é composta por uma série de bancos de capacitores fechados de metal que atendem a uma ampla gama de aplicações e requisitos para compensação de potência reativa e filtragem harmônica em redes de média tensão. A família ABBACUS é uma solução de “parada única” com um pacote integrado da linha premium de equipamentos primários e secundários da Hitachi Energy. A solução combina componentes primários e controle e proteção secundários em um gabinete modular compacto.

As opções disponíveis incluem:
 

  • Reatores de partida, destuning ou filtro
  • Comutado de fixo
  • Interior ou exterior
  • Gabinetes de alumínio, aço inoxidável e aço macio
  • Controle automático ou manual
  • Opções de resfriamento ou aquecimento
  • Proteção contra desequilíbrio
  • Intertravamento
  • Mitigação de falha de arco

Aplicativos

O projeto da família ABBACUS permite compensação para redes de distribuição elétrica, renováveis como parques eólicos e solares e redes industriais em vários segmentos, como mineração, metais, celulose e papel, produtos químicos, petroquímicos, petróleo e gás, cimento, plásticos e outras indústrias pesadas.
 

Por que a Hitachi Energy?

A família ABBACUS MECB é construída sobre a experiência mundial do renomado banco de capacitores fechado de metal ABBACUS da Hitachi Energy, que continua a melhorar a qualidade da energia para clientes em todo o mundo por mais de 20 anos. As principais características do MECB da série ABBACUS são:
 

  • A linha premium de componentes da Hitachi Energy
  • Testado na fábrica
  • Projeto integrado de equipamentos primários e secundários
  • Gama de tipos de gabinetes para atender a uma variedade de aplicações
  • Projeto comprovado da Hitachi Energy que reduz os custos do ciclo de vida
  • Design totalmente fechado que protege peças energizadas
  • Sistema de barramento tipo testado
  • Design modular e facilmente expansível
  • Ativo relocável - pode ser movido à medida que as demandas da fábrica mudam
  • Flexibilidade na gama de opções disponíveis para atender a diferentes aplicações
  • Além disso, com a presença da Hitachi Energy em mais de 100 países em todo o mundo, o serviço e o suporte estão sempre próximos
productImage.imageAlt

Visão geral do intervalo:

ABACUS Série A Série B Série C; Série D Série-E
Visão geral Compensação básica de potência  reativa para cargas fixas  Compensação básica de potência  reativa automática para cargas dinâmicas ou fixas   Compensação básica de potência  reativa automática para cargas dinâmicas ou fixas em redes poluídas Compensação de potência  reativa automática intermediária para  cargas dinâmicas ou fixas em redes poluídas Compensação avançada de potência   reativa para  cargas dinâmicas ou fixas em redes poluídas
Segmento de mercado Indústria leve Indústria pesada, indústria leve Indústria pesada, indústria leve, infraestrutura Utilitário, indústria pesada, indústria leve, infraestrutura, renovável Utilitário, indústria pesada, indústria leve, infraestrutura, renovável
Descrição do produto Solução fixa compacta de até 0,7 Mvar a 12kV Solução comutada modular pequena com opções básicas de proteção de até 1 Mvar a  12kV Solução modular desajustada/comutada por filtro de tamanho médio com opções básicas de proteção de até 1 Mvar por módulo a 12kV Solução modular comutada por filtro/destuned de tamanho médio com opções de proteção aumentadas de até 2,5 Mvar por módulo a 12kV Solução modular completa de partida/desajustada/comutada por filtro/fixa com opções avançadas de proteção de até 2,5 Mvar por módulo a 12kV a 6 Mvar a 36kV

Breves dados de desempenho

ABACUS  
Tensão 1-38 kV
Saída máxima Até 30 Mvar
Frequência 50 ou 60 Hz
Unidade Interior ou exterior
Temperatura ambiente -10/+50 °C (classificações mais baixas/mais altas disponíveis mediante solicitação)
Altitude < 1000 m acima do nível do mar
Umidade Máximo de 90% de umidade relativa sem condensação
Nível de isolamento Até 200 kV BIL
Corrente de curto-circuito Até 50 kA por 1 segundo
Configuração do banco Fixo, comutado, simples ou multietapas
Padrões IEC, IEEE / ANSI , CSA ou equivalente
ASCE 7-10 120 mph classificação de vento
Alto nível sísmico IEEE 693-2005
Classificação MSK-64 X para intensidade sísmica