Transformador de potencial do capacitor CPB (72-800 kV)
CVT de classe mundial para desempenho e confiabilidade de longo prazo
O transformador de potencial do capacitor CPB foi projetado para medição de receita e proteção em redes de alta tensão.
Seu projeto é monofásico e destinado à conexão entre fase e aterramento em redes com pontos neutros isolados ou aterrados diretamente. A fabricação automatizada de alta qualidade e de última geração dos elementos do capacitor fornece qualidade consistente para garantir confiabilidade e desempenho em longo prazo. Devido às proporções otimizadas do dielétrico misto, os elementos capacitores estão sujeitos a baixa tensão elétrica com alta estabilidade sob variações extremas de temperatura.
O CPB está disponível em versões de 72 kV a 800 kV. Ele pode suportar uma ampla variedade de condições mutáveis, incluindo climas polares e desérticos.
Aplicações
- Medição de receita
- Relé de proteção
- Controle do sistema e indicação do fluxo de energia
- Transmissão Power Line Carrier
Por que a Hitachi Energy?
- Confiável
- As tensões de baixa tensão nos elementos do capacitor garantem um produto seguro e confiável.
- A Hitachi Energy fornece os sistemas de amortecimento por ferrorressonância mais eficientes disponíveis no mercado. A tecnologia de amortecimento da Hitachi Energy garante uma eliminação segura e estável da ferroressonância em todas as frequências e tensões até o fator de tensão nominal.
- Preciso
- Boa precisão em todas as condições de serviço, independente de variações de temperatura, frequência, tensão e carga.
- Dielétrico misto (polipropileno e papel) em proporções únicas, que é muito mais estável às variações de temperatura do que outros dielétricos mistos, e proporciona ao CPB estabilidade de precisão superior.
- Flexível
- O CPB é projetado e ajustado na fábrica para a classe de carga e precisão de acordo com as especificações.
- A ampla experiência e conhecimento da Hitachi Energy ajudam a encontrar uma solução ideal.
Breves dados de desempenho
| CPB | ||
|---|---|---|
| Instalação | Exterior | |
| Design | Tipo de capacitor, em conformidade com IEC | |
| Isolamento CVD EMU |
Folha de alumínio / papel / filme de polipropileno, óleo sintético Papel – óleo mineral |
|
| Tensão mais alta para equipamentos | kV | 72 - 800 |
| Fator de tensão (Vf) | Até 1,9 a 8 horas | |
| Isoladores | Porcelana / Borracha de silicone | |
| Distância de fuga | mm/kV | > 25 Mais longo sob consulta |
| Temperatura ambiente | °C | -40 a +40 Outros sob consulta |
| Altitude do projeto | m | Máximo de 1.000 Outros sob consulta |