Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformador de potencial indutivo POF (48 a 123 kV)

Precisão confiável em faixa de carga elevada

Os transformadores de potencial indutivos POF são de projeto monofásico e destinados à conexão entre fase e aterramento em redes com pontos neutros isolados ou aterrados diretamente.

A densidade de fluxo central extremamente baixa permite que o POF suporte continuamente a tensão nominal de 100% e forneça 173% de sobretensão por 1 minuto (POF-550) ou 190% por 8 horas (POF-350 e inferior).  A vedação hermética do projeto é realizada usando uma almofada de gás acima do óleo para evitar a respiração livre do ar carregado de umidade.
 

Aplicações

  • Medição de receita
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

  • O POF é um transformador de potencial indutivo muito capaz de suportar condições extremas e apresenta um excelente registro de serviço.
  • As unidades de 72 kV e inferiores usam uma bucha epóxi cicloalifática para minimizar o conteúdo de óleo, reduzir o centro gravitacional para melhor resistência sísmica e fornecer distância extra de impacto e deformação no design padrão.
  • Para 123 kV, o padrão é um isolador de porcelana com isoladores de borracha de silicone disponíveis como opção, proporcionando um desempenho ainda melhor em ambientes altamente poluídos. 
  • O projeto do núcleo de lacuna distribuída oferece baixas perdas e garante que a unidade tenha uma classificação de carga de alta precisão relativa de 400 VA (ZZ).
  • O excelente suporte de engenharia de aplicação garante soluções ideais para o seu projeto
  • Projetado para condições ambientais diversas – polares a desérticas
  • O núcleo com lacuna distribuída de baixa perda garante o melhor desempenho de precisão com as menores perdas no núcleo durante toda a vida útil

Breves dados de desempenho

POF  
Instalação Exterior
Design Tipo indutivo
Isolamento Papel-óleo
Tensão mais alta para equipamentos 48 a 123 kV
Fator de tensão (Vf) Até 1,9 a 8 horas
Isoladores 72 kV e mais baixo:  Epóxi cicloalifático
115 kV:  Porcelana como padrão, borracha de silicone (SIR) sob consulta
Distância de fuga ≥ 20 mm/kV (mais longo sob consulta)
Condição de serviço  
  • Temperatura ambiente
-40ºC a +40ºC (padrão)
  • Altitude do projeto
Máximo de 1.000 m (padrão)
  *Outras temperaturas e altitudes são possíveis
Precisão Atende a todas as classes de medição e proteção IEC e IEEE
productImage.imageAlt