Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformador de potencial TVI (72,5 a 420 kV)

Transformador de instrumento isolado a gás para maior segurança e confiabilidade

O TVI é um transformador de potencial indutivo isolado a gás SF6 criado para medição de receita e proteção em redes de alta tensão. O TVI foi projetado para tensões de até 420 kV.

  • Adequado para medição e proteção 
  • Núcleos magnéticos feitos de aço laminado com grão orientado e alto nível de permeabilidade
  • Enrolamentos feitos de cobre eletrolítico
  • Margem de segurança para cargas normais de vento, tensões de condutores e forças sísmicas
  • Controle remoto do nível de isolamento interno por meio do manômetro com um limite de alarme e limite de bloqueio
  • Um dispositivo de alívio de pressão protege o aparelho contra sobrepressão interna

Aplicações

  • Medição de receita 
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

O TVI, graças à utilização do gás SF6 e de um isolador polimérico, oferece diversas vantagens:

  • Design à prova de explosão
  • Disponível com um desconector isolado a gás para mais flexibilidade durante a operação
  • Ausência de descarga parcial
  • Média dielétrica não sujeita a envelhecimento
  • Maior desempenho em ambientes extremamente poluídos
  • Sem manutenção
  • Ciclo de vida de 30 anos

Breves dados de desempenho

TVI  
Instalação Exterior
Design Núcleo inferior autônomo
Isolamento Gás SF6
Tensão mais alta para equipamentos 72,5 a 420 kV
Tensão suportável de frequência de energia Até 630 kV
Tensão suportável de impulso atmosférico Até 1.425 kV
Isoladores Composto
Temperatura ambiente -50ºC a +40ºC (padrão)
Nível de poluição IV (muito pesado)
Precisão Atende a todas as classes de medição e proteção IEC e IEEE
Product image for: Transformador de potencial TVI (72,5 a 420 kV)