Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformador de potencial do capacitor TYD (126 a 550 kV)

CVT de classe mundial para desempenho e confiabilidade de longo prazo

O transformador de potencial do capacitor TYD foi projetado para medição de receita e proteção em redes de alta tensão.

Seu projeto é monofásico e destinado à conexão entre fase e aterramento em redes com pontos neutros isolados ou aterrados diretamente. A fabricação automatizada de alta qualidade e de última geração dos elementos do capacitor fornece qualidade consistente para garantir confiabilidade e desempenho em longo prazo. Devido às proporções otimizadas do dielétrico misto, os elementos capacitores estão sujeitos a baixa tensão elétrica com alta estabilidade sob variações extremas de temperatura.

O TYD está disponível em versões de 126 kV a 550 kV. Ele pode suportar uma ampla variedade de condições mutáveis, incluindo climas polares e desérticos.

Aplicações

  • Medição de receita
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

  • Confiável
    • As tensões de baixa tensão nos elementos do capacitor garantem um produto seguro e confiável. 
    • A Hitachi Energy fornece os sistemas de amortecimento por ferrorressonância mais eficientes disponíveis no mercado. A tecnologia de amortecimento da Hitachi Energy garante uma eliminação segura e estável da ferroressonância em todas as frequências e tensões até o fator de tensão nominal.
  • Preciso
    • Boa precisão em todas as condições de serviço, independente de variações de temperatura, frequência, tensão e carga.
    • Dielétrico misto (polipropileno e papel) em proporções únicas, que é muito mais estável às variações de temperatura do que outros dielétricos mistos, e proporciona ao TYD estabilidade de precisão superior.
  • Flexível
    • O TYD é projetado e ajustado na fábrica para a classe de carga e precisão de acordo com as especificações.
    • A ampla experiência e conhecimento da Hitachi Energy ajudam a encontrar uma solução ideal.

Breves dados de desempenho

TYD    
Instalação   Exterior
Design   Tipo de capacitor, em conformidade com IEC
Isolamento
    CVD
    EMU
  Folha de alumínio / papel / filme de polipropileno, óleo sintético
Papel – óleo mineral
Tensão mais alta para equipamentos kV 126 a 550
Fator de tensão (Vf)   Até 1,9 a 8 horas
Isoladores   Porcelana / Borracha de silicone
Distância de fuga mm/kV > 25 
Mais longo sob consulta
Temperatura ambiente °C -40 a +40 
Outros sob consulta
Altitude do projeto m Máximo de 1.000
Outros sob consulta
productImage.imageAlt