Treinamento sobre ferramentas e controle e proteção de parentes
No Centro de Treinamento de Automação e Proteção de Subestações em Västerås, Suécia, nossos cursos de treinamento oferecem aos engenheiros e operadores uma oportunidade única de se beneficiar do profundo conhecimento do sistema de energia da Hitachi Energy.
Em nossos cursos, você conhecerá instrutores experientes e dedicados. Você também poderá compartilhar experiências com outros participantes. Além das palestras, nossos cursos de treinamento incluem sessões práticas extensas e exercícios bem documentados. Isso ajudará você a estar bem preparado para lidar com seu equipamento de forma eficiente.
Treinamento padrão ou personalizado
Oferecemos cursos de treinamento padrão pré-agendados para cada semestre. Cursos personalizados serão oferecidos mediante solicitação. As aulas de treinamento personalizadas atenderão aos seus requisitos específicos para nossos produtos (como Relion 670, 650 e REB500) em seu local ou em nossas instalações.
Consulte a administração do treinamento para obter mais informações.
Entre em contato com a administração do treinamento
| Contato e endereço | |
|---|---|
| sa-t.training@hitachienergy.com | |
| Telefone, painel de distribuição interno | +46 10 738 14 00 |
| Telefone, painel de distribuição | +46 10 738 00 00 |
| Endereço | Hitachi Energy Produtos de automação de rede Nätverksgatan 3 SE-721 59 Västerås Suécia |
Como nos encontrar
A Hitachi Energy AB, Grid Automation Products, está localizada em Västerås, a cerca de 100 km do aeroporto de Estocolmo/Arlanda. O centro de treinamento está localizado nos arredores de Västerås, na parte norte de Lunda, a apenas alguns minutos de ônibus do centro da cidade.
O endereço é: Nätverksgatan 3
Inscreva-se agora mesmo
Para inscrição ou qualquer outra pergunta relacionada ao nosso treinamento, envie um e-mail para sa-t.training@hitachienergy.com.
-
Programação do curso para treinamento padrão - Primavera -
Programação do curso para treinamento padrão - Outono