Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

ACS6080 SFC

Para atender ao segmento de embarcações de alto consumo de energia, a Hitachi Energy oferece soluções de energia Shore-to-Ship avançadas e pré-projetadas que integram o conversor de frequência estática ACS6080.

Permitindo que vasos ultragrandes se conectem

Para reduzir as emissões quando um navio está no ancoradouro, as autoridades portuárias geralmente fornecem um elo de  energia  de costa a navio. Embarcações de contêiner ultragrandes podem consumir até 7,5 MVA e navios de cruzeiro grandes de 20 MVA: o fornecimento desses níveis de energia impõe altas demandas à infraestrutura elétrica portuária em termos de desembolso de capital, complexidade do equipamento, custos operacionais e manutenção. Além disso, as embarcações podem ter uma rede interna de 50 Hz ou 60 Hz (a maioria usa 60 Hz), portanto, o SFC não deve apenas lidar com altos níveis de potência, mas também adaptar a frequência da rede local à de cada embarcação.

Solução de conversão de frequência estática de alta potência de última geração

A solução de energia integrada de terra a navio ACS6080 SFC pode fornecer as seguintes funções principais:

  • Conversão estática da energia da rede de portas trifásicas de 50/60 Hz para corresponder à rede de vasos de 60/50 Hz.
  • Controle completo de potência ativa e reativa da grade do vaso.
  • Equilíbrio de fluxo de carga com sistemas conversores de frequência conectados em paralelo que fornecem a infraestrutura de distribuição do lado da carga.
  • Corrente de curto-circuito definida para permitir que os dispositivos de proteção downstream operem.
  • Lado da grade de baixo desempenho harmônico e lado do vaso
Product image for: ACS6080 SFC