Transformadores secos HiDry (> 40,5 kV)
Tradicionalmente, transformadores do tipo seco são usados para aplicações de distribuição e industriais com potência e tensão nominais não superiores a 15 MVA e 36 kV.
A Hitachi Energy agora também oferece transformadores do tipo seco para a classe de tensão de 52 kV e 72,5 kV com uma potência nominal de até 63 MVA. Um trocador de derivação de carga do tipo seco também está disponível. Os recursos especiais dos transformadores secos de subtransmissão da Hitachi Energy são segurança e cordialidade ambiental superiores, especialmente em áreas urbanizadas onde permite subestações internas seguras e simples em tensão mais alta em áreas altamente povoadas.
O HiDry72 oferece as mesmas funcionalidades que os transformadores de imersão em líquido. É adequado para instalações novas ou modernizadas, conectadas em Y ou D, e pode ser usado em ambientes internos e com um gabinete para aplicação externa. Os transformadores do tipo seco da Hitachi Energy oferecem o mais alto nível de força de curto-circuito e exigem manutenção mínima.
Product scope
- Até 63 MVA
- Alta tensão até 72,5 kV
- Baixa tensão até 36 kV
- Frequências: 50 Hz, 60 Hz
- Resfriamento: AN/ANAF/AFWF
- Temperatura do sistema de isolamento: F e H
- Secreções parciais: <10 pC
- Grau de proteção: de IP00 até IP55
- Instalações internas ou externas
Por que a Hitachi Energy
- Respeitoso com as pessoas e a propriedade
- Referências da Hitachi Energy HiDry72 em todo o mundo
- Escopo de alimentação até 63 MVA e nível de isolamento de 72,5 kV
- A solução exclusiva da Hitachi Energy em transformadores do tipo seco em 72,5 kV
- Várias economias em obras civis, manutenção, sistema de proteção contra incêndio