Transformadores de distribuição permitem níveis seguros de tensão para consumo de energia. Mas eles estão frequentemente localizados em áreas densamente povoadas ou perto de ecossistemas sensíveis. O uso de transformadores cheios de óleo nessas áreas pode representar um risco de incêndio e derramamentos de óleo para humanos e o meio ambiente. Nesses casos, transformadores do tipo seco são uma alternativa preferencial. Portanto, os clientes estão especificando transformadores do tipo seco com mais frequência para minimizar a contaminação ambiental e os riscos de incêndio.
Além de serem livres de óleo, todos os componentes dos transformadores secos estão em forma sólida; eles não têm pontos de fulgor ou exigem buchas. Assim, as principais causas de incêndio e derramamento de óleo são eliminadas. A maioria dos componentes isolantes usados em transformadores do tipo seco também pode ser facilmente reciclada. Além disso, o custo total de propriedade para transformadores do tipo seco é muito menor devido ao menor custo de instalação e à necessidade de um sistema de supressão de incêndio.
A Hitachi Energy lidera o desenvolvimento, a fabricação e o fornecimento de transformadores do tipo seco há mais de 40 anos, com inovação tecnológica líder de caminho. A Hitachi Energy oferece uma gama completa de transformadores do tipo seco com tensões primárias de até 72,5 kV construídos de acordo com todos os principais padrões, incluindo IEC e ANSI.
Com os recentes avanços tecnológicos, a Hitachi Energy projetou e instalou com sucesso um transformador do tipo seco que pode suportar o nível de impulso básico (Basic Impulse Level, BIL) de 100 kV/550kV. Assim, pavimentando o caminho para o uso dessa tecnologia de transformador sustentável e ecológica até mesmo no nível de subtransmissão.
Esses transformadores atendem a parâmetros rigorosos com relação às demandas e ao funcionamento do sistema elétrico em áreas com condições climáticas extremas. Os transformadores secos e fundidos da Hitachi Energy são praticamente isentos de manutenção e são fabricados de acordo com as normas da indústria e internacionais, incluindo a ISO 9001.
Por que a Hitachi Energy?
- Mais de 40 anos no mercado
- Tecnologias aperfeiçoadas e desenvolvidas para incluir todas as aplicações
- Inovação, pesquisa e desenvolvimento contínuos com foco nos clientes
- Mais de 40.000 transformadores do tipo seco operam em todo o mundo