Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores de distribuição de grande e médio porte

Os transformadores de distribuição grandes e médios preenchidos com líquido da Hitachi Energy são usados para receber energia de níveis de tensão mais altos e para transformar e distribuir essa energia para subestações de tensão mais baixa ou diretamente para grandes consumidores industriais.

Os transformadores de distribuição nessa faixa são trifásicos e podem ser fabricados com um comutador de derivação fora do circuito ou comutador de derivação de carga. Os transformadores fornecidos com um trocador de derivação de carga geralmente têm um enrolamento de derivação separado.

O núcleo é construído com laminados de aço orientados a grãos. Os enrolamentos são feitos de condutores de cobre ou alumínio e enrolados em uma configuração de folha metálica ou multicamadas. A construção do tanque pode ser um tipo de parede de aleta corrugada ou um tipo de construção rígida com radiadores normalmente usados para transformadores maiores. As ventoinhas também podem ser montadas nos radiadores para fornecer capacidade de resfriamento adicional.

Product scope

  • Tensão primária: até 36 kV
  • Fluidos disponíveis: óleo mineral, dimetil silicone, ésteres e hidrocarbonetos sintéticos
  • Padrões ANSI e IEC
  • Aplicações: serviços públicos, energias renováveis, petróleo e gás, centros industriais e de dados
productImage.imageAlt