Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Reatores do tipo seco

Uma ampla variedade de produtos é geralmente personalizada de acordo com as especificações técnicas e fornecida de algumas peças a núcleo de ar e núcleo de ferro de alto volume. De mudança de fase à supressão harmônica, esses componentes são usados em uma grande variedade de aplicações e em muitas atividades industriais.

Isolamento de resina fundida, a tecnologia às vezes é necessária para reatores de média tensão (MV) e tecnologia de impregnação de pressão a vácuo (VPI) para aplicações comuns de média e baixa tensão. Os reatores do tipo seco da Hitachi Energy são componentes fundamentais no gerenciamento da qualidade da energia, redução de perdas, alinhamento de custos e modelagem de sinais, que podem ser traduzidos em uma redução de custos geral para as aplicações equipadas.

 

Product scope:

  • Ampla gama de potências nominais, de 1 kVAr a vários MVAr 
  • Monofásico ou trifásico 
  • Para tensões de até 36 kV 
  • Projetos especiais para aplicações de alta frequência (até 25 kHz) 
  • Com diferentes tipos de refrigeração: AN (ar natural), AF (ar forçado) ou WF (água forçada) 
  • Com qualquer tipo de gabinete

Por que a Hitachi Energy

  • Respeitoso com as pessoas e a propriedade
  • Flexível para os requisitos do cliente
  • Opções versáteis de utilização
  • Engenharia poderosa e design da  Hitachi Energy