Les transformateurs de production solaire Hitachi Énergie sont conçus pour les installations dans toutes les conditions environnementales. Les unités de génération sont conçues sur mesure pour répondre à toutes les normes, réglementations et spécifications du client applicables. Les transformateurs remplis de liquide et de type sec sont classés en fonction de la taille de la capacité de production solaire et de la classe de tension du réseau de collecte, répondant à toutes les normes et réglementations applicables et étant écoénergétiques. Les transformateurs remplis de liquide peuvent être fabriqués et testés avec de l’huile minérale ou des liquides d’ester (naturels ou synthétiques).
Pourquoi Hitachi Énergie
- Chef de file en matière de technologie et de solutions de transformateurs avec une vaste expérience dans les applications d’énergie solaire
- Technologie pionnière – Meilleur dossier de court-circuit de l’industrie
- Installations de production mondiales allouées aux applications d’énergie solaire
- Les transformateurs de génération solaire conviennent à l’utilisation et à l’installation dans tous les environnements et emplacements
- Les transformateurs solaires sont conçus avec une efficacité élevée, une convivialité environnementale et une fiabilité opérationnelle supérieure, ce qui permet d’obtenir un moyen d’alimentation sûr et fiable
- À l’épreuve de l’avenir – Plateforme numérique intégrée et extensible pour installer les dernières solutions numériques