Choisissez votre région et votre langue

Menu

hitachi-power-grids-transformers-wind-turbine-800x472.jpg

Transformateurs pour générateurs d’éoliennes

Les transformateurs et réacteurs de turbine éolienne Hitachi Énergie  sont conçus pour être installés sur la plateforme de la nacelle, à l’intérieur de la base de la tour ou à l’extérieur de la tour adjacente à la base. Les transformateurs pour les applications de nacelle et de tour ont une conception compacte qui leur permet de passer facilement à travers la porte de la tour sans démontage. Ils sont conçus pour réduire les pertes et fonctionner dans des environnements à fortes vibrations, comme la nacelle, ainsi que dans des conditions ambiantes difficiles où le sel, le sable, la poussière et une humidité relative de 100 % sont courants.

Tous les transformateurs (à sec et remplis de liquide) et réacteurs sont conçus et classés selon la taille du générateur d’éoliennes et la classe de tension du réseau de collecte pour répondre aux normes internationales, aux normes environnementales, ainsi qu’aux normes de comportement climatique et d’incendie, au besoin. Ils conviennent aux applications d’éoliennes terrestres et en mer. 

 

Pourquoi Hitachi Énergie
  • Chef de file de la technologie des transformateurs avec une vaste expérience dans les applications de parcs éoliens
  • Technologie pionnière – meilleur dossier de court-circuit de l’industrie
  • Les installations de fabrication mondiales fournissent une production près du point de livraison
  • Les transformateurs conviennent à l’installation et à l’utilisation dans tous les environnements et emplacements
  • Les transformateurs sont conçus pour une efficacité élevée, une convivialité environnementale et une fiabilité opérationnelle supérieure
Transformateurs d’Hitachi Énergie