Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Storbackenin tehdasvalmis sähköasema

Tuulipuiston sähköasemarakennus toimitetaan suoraan perustuksille

Features | Finland | 21.09.2020 | 3 min read

Hitachi ABB Power Grids toimittaa tehdasvalmisteiset sähköasemarakennukset kahteen tuulipuistoon Pohjanmaalla. OX2:n kehittämät ja rakentamat puistot valmistuvat ensi vuoden lopussa.

Pohjoismaissa toimiva OX2 on kehittänyt ja rakentanut tuulivoimapuistoja Suomessa vuodesta 2012 alkaen. Tällä hetkellä rakenteilla on maan kolmanneksi suurin tuulipuisto ja joukko pienempiä, kuten Kröpulnin ja Storbackenin puistot, joihin kumpaankin tulee seitsemän voimalaa. Nämä 30 megawatin puistot eivät kerää huomiota pelkällä kokonaistehollaan vaan myös sähköasemillaan.

Tämän syksyn aikana rekka tuo Kröpulnin ja Storbackenin tuulipuistoihin Hitachi ABB Power Gridsin valmistamat sähköasemarakennukset, jotka nostetaan perustuksilleen kokonaisina suoraan rekan lavalta. Noin 10 000 kilon lasti sisältää rakennuksen seinineen, kattoineen ja 33 kilovoltin kojeistoineen. Rakennus sisältää myös 110kV:n aseman ohjaus- ja suojauskaapit, 110VDC-keskukset, 400VAC-omakäyttökeskuksen, aseman kaukokäyttökaapin sekä tuulipuiston tarvitsemat ohjaus- ja suojauskaapit.

OX2:n projektipäälliköllä Jommi Tervolla on pitkä kokemus sähköasemista: sellaisista, jotka rakennetaan ja varustellaan työmaalla, ja sellaisista, jotka kootaan tehdasvalmisteisista lohkoista. Mutta kokonaisena toimitettava MEHO-sähköasemarakennus on hänellekin uutuus.

”Odotan, että tämä sujuvoittaa rakennusurakkaa, koestusta ja käyttöönottoa entisestään”, Tervo sanoo.

Hitachi ABB Power Grids suunnittelee ja toimittaa koko sähköaseman, johon kuuluu rakennuksen lisäksi muuntaja sekä 110 kilovoltin kytkinkenttä, ja liittää aseman tuulipuiston sisäiseen verkkoon sekä Herrforsin alueverkkoon. 

Tehdasvalmis sähköasema
Tämän syksyn aikana rekka tuo Kröpulnin ja Storbackenin tuulipuistoihin Hitachi ABB Power Gridsin valmistamat sähköasemarakennukset, jotka nostetaan perustuksilleen kokonaisina suoraan rekan lavalta.

Tarkkaa työtä turvallisesti tehdasolosuhteissa

Hitachi ABB Power Grids on toimittanut tehdasvalmisteisia sähköasemarakennuksia sähkönjakeluun yli puolen vuosisadan ajan. Ensimmäisinä vuosikymmeninä peltiseinien sisällä oli pääasiassa mekaanisia laitteita, joita kylmä ei kiusannut. Elektroniikan lisääntyessä parannettiin eristeitä. Samalla rakennusten kokoaminen kehitettiin tasolle, joka herätti huomiota koko alalla ja herättää yhä.

”Rakennuksen kokoamiseen menee huomattavasti vähemmän aikaa kuin työmaalla rakentamiseen, mikä pienentää myös asennuskustannuksia. Ratkaisu on myös erittäin turvallinen, koska työ vaatii tarkkuutta ja kuivia olosuhteita. Tehtaalla olosuhteet ovat aina olennaisesti paremmat kuin kentällä. Tällä ratkaisulla saamme vakioitua asennuksen, samoin kuin työskentelytavat”, sanoo Hitachi ABB Power Gridsin myyntipäällikkö Pertti Välimaa.

Sähköasemarakennuksesta yhä pienempi

Tehdasvalmisteisten sähköasemarakennusten suosio on levinnyt 10 ja 20 kilovoltin jakeluverkoista tehdasalueiden verkkoihin sekä tuulivoimapuistoihin, joissa käytetään tavallisesti 33 kilovoltin jännitettä. Tuulivoiman lisääntyessä Hitachi ABB Power Grids on kehittänyt erityisesti tuulipuistoihin sopivia ratkaisuja, kuten kokonaisena toimitettavan sähköasemarakennuksen.

”Tuulipuistoissa on tavallista, että lähtöjä ei ole kovin monta ja kojeisto on kaasueristeinen.  Toisin on jakeluverkoissa, joissa käytetään yleensä ilmaeristeisiä kojeistoja. Näin säästetään tilaa ja rakennuksesta saadaan vielä entistäkin kapeampi, ja se voidaan kuljettaa kokonaisena”, kertoo Hitachi ABB Power Gridsin tuotepäällikkö Kimmo Lepistö.

Esimerkiksi Storbackenin puistoon on lähdössä sähköasemarakennus, joka on 7,8 metriä pitkä ja 3,7 metriä leveä. Rakennuksen toisessa päässä sijaitsee 33 kV:n kojeisto, ja toiseen päähän tuulivoimalatoimittaja voi sijoittaa oman valvomonsa. Lepistön mukaan pientä kokoa tavoiteltaessa lämmöneristyksestä ei kuitenkaan tingitä, päinvastoin.

”Uuden sähköasemarakennuksemme lämmöneristystä on entisestään parannettu ja se on varmasti markkinoiden paras. Näin asema kuluttaa myös entistä vähemmän energiaa”, Lepistö toteaa. Hän korostaa, että ympäristöystävällistä tuulivoimaa on tuettava ympäristöystävällisillä ratkaisuilla.

”Visioita on oltava. Ehkä rakennukset tehdään tulevaisuudessa puusta. Se nostaisi kotimaisuusastettakin vielä korkeammaksi.”

Get to know more

Containerized and prefabricated substations

Contact