Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

히타치에너지코리아, 전력·에너지 기자재 전시회 '2023 한국전기산업대전-한국발전산업전' 첫 참가

Press Release | Seoul, Korea, Republic of | 11.10.2023 | 2 min read

중전기 및 전력제어시스템 분야의 글로벌기업 히타치에너지코리아(대표 최석환)가 오는 18일부터 20일까지 3일간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 국내 최대 전기 및 발전 산업분야 전시회 ‘2023 한국전기산업대전-한국발전산업전(SIEF 2023)’에 참가한다고 11일 밝혔다.

이번 전시회는 ‘넷제로(Net-Zero) 시대를 여는 에너지 기술’을 주제로 코엑스 A홀과 B홀에서 역대 최대 규모인 600부스 규모로 열린다. 한국 원전 기자재 수출 확대 및 지원을 위해 원자력 산업관도 특별관으로 운영한다.

이번 전시회에 처음 참가하는 히타치에너지코리아는 ‘지속가능한 에너지 미래’를 주제로 ‘지속가능성’과 ‘디지털 전환‘이란 양대 테마로 전시를 구성한다. ‘지속가능성’ 테마에서는 회사의 친환경 포트폴리오인 EconiQ™ 초고압 제품을 선보인다. 그 중, EconiQ™ 420 kV 초고압 차단기는 세계 최초의 친환경 420kV 초고압 제품으로 SF6(육불화항) 가스를 사용하지 않아 전 생애 주기에 걸쳐 탄소 배출량을 크게 줄여준다. 이와 더불어, 크기와 무게를 고려한 최적의 구성으로 해상풍력발전기 설치와 그리드 연결의 복잡성을 해소할 수 있는Grid-eXpand™ Offshore 모듈형 해상풍력발전 변전 설비도 소개될 예정이다.

‘디지털 전환’ 테마에서는 루마다(LUMADA) APM(Asset Performance Management) 솔루션과 TXpert™ Ecosystem(생태계)을 선보인다. 첨단 분석 및 인공지능을 바탕으로 데이터 중심 의사 결정을 가능케하는 루마다 APM은 중요한 자산 장애를 방지하고 자산의 가용성과 신뢰성을 최적화하는데 도움을 준다. 또한, 변압기의 디지털화를 용이하게 하는 TXpert™는 데이터 중심의 인사이트를 바탕으로 운영 최적화 및 장비 수명 연장을 가능케 하여 가시적인 성과를 창출하고 성능을 향상시키는데 기여한다. 이외에도 산업 분야(유틸리티, 석유, 가스, 광업 분야)에 걸쳐 사용할 수 있는 고도의 신뢰성과 안정성이 보장되고 관리가 용이한 산업용 무선 통신 솔루션도 만나볼 수 있다. 본 제품 및 솔루션은 코엑스 A홀(H500) 히타치에너지코리아 부스에서 전시하고 있으며 별도의 신청없이 누구나 관람할 수 있다.

최석환 대표는 “이번 전시회는 다수의 고객들에게 탄소중립 미래에 기여하는 히타치에너코리아의 세계적인 기술과 역량을 선보이며 본사의 솔루션 신뢰성을 검증 받는 이상적인 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, 히타치에너지코리아는 ‘모두를 위한 지속 가능한 에너지 미래’를 목표로 탄소 중립 실현을 위한 에너지 전환을 가속화하는데 필요한 기술을 개척하고 디지털 전환을 지원하는 솔루션을 제공하고 있다. 또한 에너지 시스템을 더욱 지속 가능하고, 유연하며, 안전하게 발전시키기 위해 국내·외 고객 및 파트너사들과 긴밀하게 교류 및 협업하고 있다.