Überspannungsableiter POLIM-C.N
Überspannungsableiter mit Silikongehäuse der IEC-Klasse Station Low (SL) für AC-Systeme bis zu 7,5 kV
POLIM-C..N ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in grauer Farbe, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4; und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. Brand- und Rauchverhalten gemäß EN 45545-2 geprüft und klassifiziert.
Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
Anwendungen
- Motoren mit Niederspannung
- Leistungselektronik
- Hochspannungskabelmantel
- Komponenten von Niederspannung-Sekundärgeräten
Warum Hitachi Energy?
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
- UV-beständiges Silikongehäuse
- Wartungsfrei
Kurzinformationen zur Leistung
POLIM-C..N | ||
---|---|---|
Maximale Systemspannung (Us) | kV | 7.5 |
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) | kVrms | 0,9-7,5 |
Nennspannung des Ableiters (Ur) | kVrms | 1.13-9.38 |
Nenn-Entladungsstrom (In) | kApeak | 10 |
Thermische Energieeffizienz (Wth) | kJ/kV (Ur) | 4.4 |
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen