Kondensatorbänke für Niederspannung Dynacomp
Thyristorgeschaltete Kondensatorbänke für Leistungsfaktorkompensation bei schnell variierenden Lasten
Die Dynacomp-Niederspannung-Thyristor-geschalteten Kondensatorbänke von Hitachi Energy werden für die ultraschnelle transiente freie Leistungsfaktorkompensation aufgrund von schnell variierenden oder großen mit Niederspannung verbundenen Belastungen verwendet, was zusätzliche Vorteile der transienten freien Kompensation und Spannungseinbruchminimierung bietet. Mit der Dynacomp-Technologie von Hitachi Energy können große Kondensatorschritte sehr schnell an das Netzwerk angeschlossen werden. Mit einem Aufwärtstransformator kann Dynacomp auch für die kapazitive Kompensation in Installationen mit Mittelspannung verwendet werden.
Anwendungen
Die Dynacomp-Niederspannung-Thyristor-geschalteten Kondensatorbänke können in allen Anwendungen eingesetzt werden, die kurze Reaktionszeiten, eine große Anzahl von Operationen, transientes freies Schalten oder eine große Menge an Blindleistung erfordern. Zum Beispiel:
- Punktschweißmaschinen
- Walzwerke und große Pressen mit schnellen Schaltlasten
- Kräne
- Hebevorgänge
- Gummimischer
- Sägemühlen und Tunnelbohrer mit sehr hohen Schaltraten
Warum Hitachi Energy?
Hitachi Energy verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Kompensation schnell reagierender Lasten in rauesten Umgebungen. Infolgedessen steigert die Dynacomp von Hitachi Energy die Zuverlässigkeit und bietet:
- Ultraschnelle Leistungsfaktorkompensation
- Nutzbar in den härtesten Umgebungen
- Ausgestattet mit Enttäuschungsreaktoren für optimalen Schutz vor Oberwellen bei gleichzeitiger Filterwirkung
- Ein- und dreiphasige Modelle erhältlich
- Vorübergehendes Schalten
- Sehr viele Schaltvorgänge dank Leistungselektronikschaltern möglich
- Modulares und kompaktes standardisiertes Design
- Einfache Installation und Erweiterung
- Erweiterte Kommunikationsfunktionen mit Modbus
Kurzinformationen zur Leistung
| Dynacomp | |
|---|---|
| Nennspannung | Von 380 bis 690V – drei- oder einphasig |
| Häufigkeit | 50 oder 60 Hz |
| Nennleistung | Von 150 kvar bis 12,8 Mvar |
| Schrittgröße | 50, 100, 200 und 400 kvar |
| Maximale Leistung pro Schrank | 400 kvar |
| Detuning Reaktor | 7 % für dreiphasiges System 14 % für einphasiges System |
| Kommunikation | Verwendung von Modbus RTU |
| Reaktionszeit | Geschlossener Regelkreis: < 3 Zyklen Offener Regelkreis: < 1 Zyklus Externer Auslöser: sofort |
| Betriebsumgebungstemperatur | -10°C bis +40°C max. Durchschnitt |
| Installation | Freistehender Boden |
| Schutzgrad | IP21 (berührungssicher bei geöffneter Tür) |
| Ausführung | Installation im Innenbereich in sauberer Umgebung bis zu 1000 m Höhe |
| Luftfeuchtigkeit | Maximal 95 %, nicht kondensierend |
| Kondensatoren | CLMD-Typ |