Punkt-auf-Welle-Vakuumschalter PS+ SynC
Der PS+ SynC ist der digital aktivierte Vakuumschalter der nächsten Generation von Hitachi Energy, der entwickelt wurde, um transienten freien, reibungslosen und zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen. Mit seiner branchenführenden Vakuumtechnologie reduziert das PS+ SynC die Systembelastung und die Kosten für den Endanwender-Lebenszyklus und verbessert gleichzeitig die Netzleistungsqualität.
Der PS+ SynC basiert auf über 20 Jahren Erfahrung mit der bewährten PS-Switch-Reihenplattform und kombiniert die bewährte Designzuverlässigkeit von Hitachi Energy mit modernen, hochmodernen digitalen Funktionen. Diese Kombination bietet wertvolle Leistungseinblicke mit hoher Betriebszuverlässigkeit für die Benutzer.
Alle PS+ SynC-Einheiten werden montagefertig geliefert und sind „Plug-and-Play“-fähig, entweder als verpackte Lösung oder als eigenständiges Produkt, vollständig getestet und ab Werk kalibriert, wodurch die Installations- und Inbetriebnahmezeit vor Ort minimiert wird.
Anwendungen
Wird zum Schalten des Kondensators verwendet in:
- Polmontierte Kondensatorbänke
- Offene Rack-Kondensatorbänke (Mittelspannung)
- Metallumschlossene Kondensatorbänke
Neben den Kondensatorbänken von Hitachi Energy können PS+ SynC Vakuumschalter auch in OEM-Lösungen verwendet werden, die in Komponenten und Steuerungen von Drittanbietern integriert sind.
Warum Hitachi Energy?
PS+ SynC bietet folgende Vorteile:
- Bewährte, zuverlässige Vakuumdielektrische Technologie
- Point-on-Wave-Technologie (PoW) für transienten Schaltvorgang
- Selbstkalibrierung im geschlossenen Regelkreis
- Drahtlose Kommunikation
- Niedriges Wartungsdesign
- Kompatibilität mit allen Arten von Komponenten von Drittanbietern und der Mehrheit der Controller
- Zugesicherte After-Sales-Unterstützung auf der ganzen Welt
Kurzinformationen zur Leistung
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nenn-Max.-Spannung (L-L / L-N) | kV rms | 15,5 / 27 |
| Impulsfestigkeitsspannung (Leitung zu Masse / Offener Kontakt | kV (BIL) | 125 / 95 |
| Dauerstrom, 50 / 60 Hz | A | 200 / 400 |
| Kapazitiver Schaltstrom, 50 / 60 Hz | A | 200 / 400 |
| Fehlerstrom (symmetrisch / Spitzenassymetrie) | A | 6000 / 15000 |
| Steuerspannungsbereich | VAC | 90 - 265 |
| Betriebstemperaturbereich | °C / °F | -40 bis 65 / -40 bis 149 |
| Mechanische Belastbarkeit | Anzahl der Operationen | 50.000 |
| Restrike-Kategorie nach IEEE 37.66 | Klasse | C2 |
| Zusätzliche Funktionen | Intern gespeicherte Datenprotokollierung LED-Anzeige Position / Status Lokale drahtlose Kommunikation Point-on-Wave-Schaltung Auslösung bei Verlust der Netz- oder Versorgungsspannung |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf