Teilentladungserkennung

Expertise für maximale Zuverlässigkeit Ihres GIS

Teilentladung ist ein Phänomen, das bei den meisten Arten von elektrischen Hochspannungsgeräten auftreten kann. Seine Erkennung und Interpretation von Ergebnissen ist eine spezielle Disziplin, die sowohl Kenntnisse des Messsystems als auch der Produkttechnologien erfordert. Die frühzeitige Erkennung von Teilentladungsaktivitäten kann schwere Geräteausfälle verhindern und daher ist die professionelle Dateninterpretation von entscheidender Bedeutung. Hitachi Energy bietet Start-up- und regelmäßige Teilentladungsbewertungen auf Hitachi Energy GIS, die auf der Erfahrung vieler Ereignisse über einen langen Zeitraum aufbauen.
 

Anwendungen

Die Teilentladungserkennung eignet sich am besten für die GIS-Technologien von Hitachi Energy.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Frühzeitige Erkennung von Fehlern bei der aufkommenden  Teilentladung (PD), um GIS-Ausfälle zu verhindern.
  • Vermeidung unnötiger Abschaltungen durch unkritische oder nicht-PD-Signale.
  • Modulares Servicekonzept, das die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse ermöglicht.
  • Spezialisierte und erfahrene Techniker für Teilentladung stehen Ihnen zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf