Service am Lebensende
Zur Unterstützung alter Geräte oder Zylinder, die mit SF6 gefüllt sind, und als Teil ihrer End-of-Life-Services bietet der Hochspannung-Service SF6 Gas Management Support. Die Lösung unterstützt den Kunden bei der Handhabung und dem Management des Gases in einer umweltfreundlichen Umgebung. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Servicegruppe ist die Bereitstellung der fortschrittlichsten Methoden, um die Auswirkungen aller OEM-Anlagen auf die Umwelt zu minimieren.
Dieser Service bietet dem Endkunden das Vertrauen und die Sicherheit, dass die Entsorgung wirklich minimale Auswirkungen hat. In diesem Fall liefert Hitachi Energy eine grüne Lösung durch die Bereitstellung von Recycling-Gasdienstleistungen, die eine patentierte Hitachi Energy-Technologie (2012 Banksia Environmental Award Gewinner der Clean Technology) nutzen, um das unreine Gas wieder auf einen Reinheitsgrad von 99,99 % zurückzusetzen und so den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, der für die Aufrechterhaltung eines sicheren und zuverlässigen Übertragungssystems erforderlich ist.
Warum Hitachi Energy?
- Umfassende Erfahrung und Nutzung der neuesten Technologie, um Ihnen zu helfen, den Zustand Ihrer Ausrüstung zu verstehen.
- Globales Support-Netzwerk mit umfangreicher Erfahrung, daher bietet der Hochspannung-Service Beratungsleistungen zur Unterstützung individueller Wartungsstrategien basierend auf dem Zustand der Schaltanlage an.
- Ressourcen zur umweltgerechten Verwaltung und Entsorgung von stillgelegten Geräten oder nicht funktionierenden Komponenten.
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen