Wartung

Die einzige Möglichkeit, die natürliche Alterung von Geräten unter Einhaltung der Managementanforderungen zu bekämpfen, ist die korrekte Wartung, die die Vermeidung von Fehlern in den installierten elektrischen Geräten und Komponenten ermöglicht.

Das Hauptziel bei der Wartung ist es, Ausfälle zu verhindern und potenzielle Schäden so schnell und sicher wie möglich zu vermeiden – zu den geringstmöglichen Kosten. Das Hauptziel der Wartungsprogramme von Hitachi Energy ist die Optimierung der Funktionalität der vorhandenen Schaltanlagen. Wartungsprogramme sollten grundsätzlich kundenspezifisch geplant werden.

Die beste Strategie zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ist eine optimierte Kombination aus geplanten, selektiven und vorbereiteten Wartungsaktivitäten.

Warum Hitachi Energy?

  • Effektive Planung von Strategien für Wartungsaktivitäten bei gleichzeitiger Optimierung der Verfügbarkeit von Ressourcen
  • Durch den Einsatz modernster Technologie, unserer strengen Verfahren und Qualitätsstandards wird Ihre Hochspannung in kürzester Zeit wieder in Betrieb sein
  • Globales Support-Netzwerk mit umfangreicher Erfahrung, weshalb  der Hochspannungsservice Beratungsleistungen zur Unterstützung individueller Wartungsstrategien je nach Zustand der Schaltanlage anbietet
  • Expertise zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von Geräten während geplanter oder Notfallwartung
  • Eine Fortsetzung der Wartungsdienste von der Diagnose bis hin zu präventiven und vollständigen Überholungen

 

Product image for: Wartungsservice für Hochspannungsprodukte

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen