Modulare Schaltanlagenüberwachung (MSM)
Zustandsüberwachung für Hochspannungsschaltanlagen
Modulare Schaltanlagenüberwachung (MSM) dient der Überwachung, Verwaltung und Analyse der Leistung aller Arten von Hochspannungsschaltanlagen in Neuinstallationen sowie einer Nachrüstungslösung in bestehenden Hochspannungsanlagen. Das System arbeitet unabhängig von bestehenden Steuerungs- und Schutzeinrichtungen und kann in neuen Umspannwerken installiert oder in bestehenden Installationen nachgerüstet werden. Durch die kontinuierliche Überwachung kritischer Parameter bietet MSM die Basisschicht für eine vorausschauende Wartungsstrategie für die Installation. Das System entspricht IEC 61850 und DNP 3.0 und verfügt über eine Webschnittstelle, über die alle überwachten Daten zugänglich sind.
Anwendungen
Basierend auf der Überwachungsanwendung wird MSM in 2 Versionen mit zusätzlichen Optionen angeboten:
- MSM-I wurde für die SF6- und Gasüberwachung entwickelt und ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Prävention kritischer Gasleckagen in Hochspannungsschaltanlagen, wodurch die Gasemissionen reduziert werden können.
- MSM-II ermöglicht neben der Gasüberwachung auch die Überwachung von Trennschaltern, um die Betriebszuverlässigkeit und Leistung der Trennschalter zu verbessern
- MSM ist jetzt mit Optionen erhältlich, die Feuchtigkeitsüberwachung, interne Lichtbogenlokalisierung, Heizungsüberwachung, Trennschalter- und Erdungsschalterüberwachung ermöglichen
- MSM ist so konzipiert, dass es mit den neuen EconiQ®- Lösungen kompatibel ist
Warum Hitachi Energy?
- Verbesserte Zuverlässigkeit durch Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten
- Optimierte vorausschauende und proaktive Wartung durch Frühwarnungen
- Bietet ausreichend Zeit für die Wartungsplanung mit geringen Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Größere Diagnosefähigkeit im Falle eines Ausfalls durch die aufgezeichneten Daten, wodurch die Reparaturzeit reduziert wird
- Verbesserte Einhaltung von Umwelt-/Vorschriften durch reduzierte SF6 -Leckagen
- Softwareunabhängige Visualisierung
Produktübersicht
| Kategorie | Funktionen | MSM-I | MSM-II | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Dielektrisch | Gasdruck / Temperatur | SF6 oder Gasgemische | SF6 oder Gasgemische | - |
| Gasleckrate | SF6 oder Gasgemische | SF6 oder Gasgemische | - | |
SF6 Feuchtigkeit |
- | - | Für MSM-I/-II | |
| Interne Lichtbogenlokalisierung | - | - | Für MSM-I/-II | |
| Mechanisch | Verfahrkurve | - | Berechnet | Gemessen für MSM-II |
| Mechanismus-Timing | - | Ja | - | |
| Kontaktgeschwindigkeit | - | Ja | - | |
| Verschleiß | Analyse des Spulenstroms | - | Ja | - |
| Arbeitszähler | - | Ja | - | |
| Verschleiß des Kontakts | - | Ja | - | |
| Zubehör | Betrieb des Heizgeräts | - | - | Für MSM-II |
| Motor-/Pumpenlaufzeit | - | Ja | - | |
| Motor/Pumpe (unerzwungen) startet | - | Ja | - | |
| Motorstrom (Kurve/Spitze) | - | Ja | - | |
| Überwachung von Trennschalter/Erdungsschalter/ Kombinierter Trennschalter und Erdungsschalter (DS/ES/DES) | - | - | Für MSM-II | |
| Schnittstelle | Webserver | Ja | Ja | - |
| IEC61850/DNP3-Schnittstelle | Ja | Ja | - | |
| Selbstüberwachung des Geräts | Ja | Ja | - |
Mehr erfahren
-
Kurzinformationen zur Leistung
-
Gasüberwachungsanwendungen
-
Überwachungsanwendungen für Leistungsschalter
-
Optionen
| MSM-System | |
|---|---|
| Parameter | Spezifikation |
| Anzahl der Module pro MSM Stack (für SF6-Überwachung) | Bis zu 10 |
| Betriebstemperatur LCD (deutlich lesbar) | -20 °C ~60 °C |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Eingangsspannungsbereich der Stromversorgung | 80 bis 370 VDC, 85 bis 277 VAC |
| Nenn-Versorgungsspannung | 24 VDC |
| Isolationsspannung | max. 2 kVAC |
| Betriebstemperatur | - 40 °C bis 70 °C |
| LED | Anzeige des Gerätestatus |
| Firmware-Version | 2.2.7 |
| Steuerungskommunikationsmodul (CCM) | |
| Abmessungen W / H / D | 79 x 99 x 113 mm |
| Nenn-Versorgungsspannung | 24 VDC, +/-10 % |
| Stromverbrauch des Moduls | < 6 W |
| Isolationsspannung | Max. 2 kVAC |
| EthernetEthernetSchnittstelle für Kommunikation | RJ45, 10/100 Mbit/s |
| Kommunikationsprotokolle | IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP |
| Überwachung, Binärausgang 1 | Alarmsignal |
| Überwachung, Binärausgang 2 | Watchdog |
| Analoges Eingangsmodul (AIM) | |
| Abmessungen W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Stromverbrauch des Moduls | < 3 W |
| Integrierte Stromversorgung für Sensoren | 12 VDC, 200 mA |
| Isolationsspannung | Max. 2 kVAC |
| Analogeingänge (konfigurierbar) | 8 Kanäle ,0 bis 20 mA/ 4 bis 20 mA |
| Genauigkeit | ± 1 % Gesamtskala |
| Binäres Eingangsmodul (BIM) | |
| Abmessungen W / H / D | 56 × 99 × 113 mm |
| Stromverbrauch des Moduls | < 0,1 W |
| Binäre Eingänge (konfigurierbar) | 6 Kanäle 24 bis 250 VDC / 48 bis 230 VAC |
| Produktsicherheit | IEC 60255-27 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 60255-26, Zone A |
| Isolationsspannung | Max. 2 kVAC |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ |
| Serielles Schnittstellenmodul (SIM) | |
| Abmessungen W / H / D | 34 × 99 × 113 mm |
| Stromverbrauch des Moduls | < 3 W |
| Isolationsspannung | 2kVAC |
| Schnittstelle | EIA-485 |
| Bus-Protokoll | Modbus |
| Schnelles analoges Eingangsmodul (FAIM) | |
| Abmessungen W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Analoge Eingänge | 4 x ±5 V / 0 bis 20 mA |
| Leistungsausgänge | 24 VDC, ±15 VDC, ±5 VDC |
| Stromverbrauch des Moduls | < 15 W |
| Produktsicherheit | IEC 60255-27 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 60255-26, Zone A |
| Betriebstemperatur | - 40 °C bis + 70 °C |
| Isolationsspannung | Max. 2 kVAC |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ |