Kombinierter Strom-/Spannungstransformator Typ KA
Außen-, ölgefüllte, gewickelte Einphasen-Dosiereinheit der Umspannstationsklasse
Ölgefüllte Umspannwerksstrom-/Spannungstransformatoren der KA-Außenklasse sind einphasige Messtransformatoren mit Wundtyp, die für die Umsatzmessung bestimmt sind. Diese Strom-/Spannungstransformatoren sind kundenspezifisch gebaut. KA-Transformatoren können mit bis zu vier unabhängigen Kernen von 46 kV bis 245 kV viele Anwendungen zur Umsatzmessung erfüllen. Dieses kombinierte Gehäuse ist mit einem grauen ANSI 70-Porzellan-Isolator erhältlich, der als Standardprodukt gilt, und optional mit einem Silikonkautschuk-(SIR)-Polymer. Die hermetische Versiegelung des Designs erfolgt mit einem ermüdungsbeständigen Edelstahlbalg auf der Kuppel, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beaufschlagter Luft zu verhindern.
Der KA bietet eine zuverlässige Leistung im Betrieb aufgrund des konservativen Isoliersystems, das bei den niedrigeren Verteilungsspannungen verwendet wird.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Messung prüfen oder anzeigen
Warum Hitachi Energy?
Für die Umsatzmessung an kritischen Lasten ist dieser konservative, ölpapierisolierte Strom-/Spannungstransformator für diese Anwendung mit dem gleichen Zuverlässigkeits-Serviceprotokoll wie die separaten Strom- und Spannungstransformatoren äußerst zuverlässig. Die stabile Genauigkeitsleistung bietet eine Genauigkeitsmessung von 0,3 Prozent für viele Umsatzinstallationen. Aufgrund der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig für die anspruchsvollsten Anwendungen. Hitachi Energy bietet unseren Benutzern einzigartige Vorteile wie folgt:
- Hervorragender Anwendungs-Engineering-Support für optimale Lösungen
- Entwickelt für umweltverträgliche Bedingungen
- Spezielle Designs für kritische Anwendungen zur einphasigen Umsatzmessung
- Das Format im Verteilungsstil bietet eine dauerhafte selbstheilende Ölisolierung für eine Verwendung bei niedrigeren Spannungen
- Die dielektrische strenge Produktion verfügt über ein hermetisch abgedichtetes Design mit 100 % Teilentladungsprüfung
Kurzinformationen zur Leistung
| KXM | |
|---|---|
| Installation | Außenbereich |
| Design | Wundtyp (oberer Kern-CT und Leitung zu Masse verbunden induktive VT) |
| Isolierung | Öl-Papier |
| Höchste Spannung für Ausrüstung | 46 - 245 kV |
| Maximaler Primärstrom | Verhältnisse von bis zu 4.000 A & bis zu 2.000/1200:1 VT |
| Kurzschlussstrom | Bis zu 120 kA/1 Sek&. VF=1,9x-8Std. |
| Isolatoren | Porzellan (Silikonkautschuk SIR optional) |
| Kriechweg | ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage) |
| Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
| *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
| Genauigkeit | |
|
Erfüllt alle IEEE-Messklassen mit hoher Genauigkeit (0,3 % oder 0,15 %) IEC CI 0.2s auf Anfrage (max. 4000 A) |
|
Erfüllt IEEE 0,3 %ZZ und 3000VA thermische |