Spannungswandler für Stationsbetrieb für Abwärtsbetrieb (69–145 kV)

Ölgefüllter Spannungswandler für Stationsbetrieb für den Außenbereich für HV- bis MV-dezentralen Strombedarf

Die induktiven Spannungswandler SSMV bestehen aus einer einphasigen Konstruktion, die für den Anschluss zwischen Phase und Erde in geerdeten Hochspannungsnetzen von 69 kV bis 145 kV vorgesehen ist, um Schaltanlagen mit Mittelspannung zu versorgen. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage auf einem einphasigen Träger in der Nähe von Hochspannungsleitungen, wenn sie mit vom Benutzer bereitgestellten primär- und sekundärseitigen Schutzeinrichtungen kombiniert wird.

Die Primär- und Sekundärseite der SSMV sind durch integrierte Überspannungsableiter vor Überspannungen geschützt, die für die Nennspannung des Systems ausgelegt sind und werkseitig freitragend am SSMV montiert werden. Diese Anordnung kann eine Verteilungszuführung für einen entfernten Strombedarf in einem Umkreis von 30 km liefern. SSMV bietet Ausgangsspannungen von 2,4 kV bis 15 kV (kontaktieren Sie das Werk für spezifische Anforderungen an die Ausgangsspannung) für 50-Hz- oder 60-Hz-Anwendungen. Leistungsstufen bis zu 200 kVA einphasig, die für eine dreiphasige Versorgung mit 600 kVA gebündelt werden können.  

Die hermetische Abdichtung der Konstruktion wird durch ein Gaspolster über dem Öl erreicht, um freiatmende feuchtigkeitsbeladene Außenluft zu verhindern. ANSI 70 graue Isolatoren werden in Ausführungen mit hohem Kriechvermögen und hohem Durchschlag geliefert. Isolatoren aus Porzellan sind normalerweise Standard, Polymer wird als Option angeboten.
 

Anwendungen

  • Elektrifizierung des ländlichen Raums zur Senkung der Kosten beim ersten Einschalten
  • Bahnanwendungen für geringen Strombedarf
  • Strombedarf in den Bergen oder an anderen abgelegenen Standorten für kleine Gewerbe-, Industrie- oder Bergbaustandorte

Warum Hitachi Energy?

Hitachi Energy hat den Markt für Spannungswandler für Stationsbetrieb in Nordamerika entwickelt und bleibt mit dieser neuen SSMV-Konstruktion ein Innovator in diesem Bereich. Unser Produktangebot ist vielfältiger und deckt die meisten anwendungsspezifischen Bedürfnisse unserer weltweiten Nutzer ab, um einen optimalen Service in einem kompakten Paket bereitzustellen. Hitachi Energy ist in der Lage, Produkte zu bündeln und ein umfassendes Mini-Umspannwerk bereitzustellen, um die Anfangskosten für den ländlichen Strombedarf zu senken, wenn der Nutzer möchte, dass Hitachi Energy das gesamte Mini-Umspannwerkspaket koordiniert.

  • Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um die optimalen Lösungen zu finden
  • Konzipiert für die einfache Aufstellung auf engstem Raum, vom Polar- bis zum Wüstenklima
  • Die verlustarme Konstruktion ist verglichen mit Leistungstransformatoren, Tertiärwicklungen an Leistungstransformatoren, Verteilungsleitungen oder MV-Versorgung aus anderen Quellen eine der effizientesten Lösungen für den Stationsbetrieb, die heute auf dem Markt erhältlich sind,
  • Dieses Produkt bietet hohe Zuverlässigkeit und Leistungsverfügbarkeit für jeden kritischen Lastbedarf bis zu 200 kVA pro Phase

Kurzinformationen zur Leistung

SSMV  
Installation Außenbereich
Design Typ Spannungswandler für Stationsbetrieb
Isolierung Öl-Papier
Höchste Spannung für Ausrüstung 69–145 kV
Spannungsfaktor (Vf) Bis zu 1,25
Isolatoren Standard-Isolatoren aus Porzellan *
Kriechweg ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage)
Betriebszustand  
  • Umgebungstemperatur
-40 °C bis +40 °C (Standard) **
  • Design-Höhe
1000 m (Standard) **
Nennleistung 100 kVA, 167 kVA, 200 kVA
Überspannungsschutz Ableiter der Stationsklasse auf der HV-Seite und Ableiter der Verteilerklasse auf der MV-Seite

 

*  Silikonkautschuk auf Anfrage (SIR)
** Andere Temperaturen und Höhen sind möglich

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.