Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Spannungswandler für Stationsbetrieb SSVT (46–362 kV)

Ölgefüllter Spannungswandler für Stationsbetrieb für den Außenbereich für HV- bis LV-/MV-Umspannwerke und dezentralen Strombedarf

Die induktiven Spannungswandler SSVT bestehen aus einer einphasigen Konstruktion, die für den Anschluss zwischen Phase und Erde in geerdeten Hochspannungsnetzen von 46 kV bis 362 kV vorgesehen ist, um Schaltanlagen mit Nieder- oder Mittelspannung zu versorgen.

Das Design ermöglicht eine bequeme Platzierung innerhalb der Umspannwerkumgebung für eine einfache Montage an einphasigen Trägern. Der SSVT ist direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen und liefert Leistung an den Schaltschrank im Umspannwerk oder an entfernte Lasten, die direkt für den HV-Service vorgesehen sind. SSVTs können Ausgangsspannungen von 120 V bis hin zu Mittelspannung liefern (kontaktieren Sie das Werk für spezifische Ausgangsspannungen). Die verfügbaren Leistungsstufen reichen von 10 kVA bis 167 kVA Einphasenversorgung für alle Systemspannungen und bis zu 333 kVA für 245-kV-Systeme.

Spannungswandler für Stationsbetrieb können für reine Leistung oder für Leistung plus optionale Messwicklungen mit einer oder zwei angezapften Wicklungen für die Spannungsmessung geliefert werden.  Die hermetische Abdichtung der Konstruktion wird mittels eines Gaspolsters über dem Öl erreicht, um freiatmende feuchtigkeitsbeladene Außenluft zu verhindern.

ANSI 70 graue Isolatoren werden in Ausführungen mit hohem Kriechvermögen und hohem Durchschlag geliefert. Isolatoren aus Porzellan sind normalerweise Standard, wobei Polymer als Option angeboten wird, außer bei 362 kV, für die standardmäßig ein Polymer verwendet wird.
 

Anwendungen

  • Hilfsstrombedarf für den Stationsbetrieb
  • Bahnanwendungen für geringen Strombedarf
  • Stromversorgung an dezentralen Standorten für kleine industrielle Lasten oder Bergwerke
  • Elektrifizierung des ländlichen Raums zur Senkung der Kosten beim ersten Einschalten

Warum Hitachi Energy?

Hitachi Energy hat den Markt für Spannungswandler für Stationsbetrieb in Nordamerika entwickelt und bleibt mit neuen Designs, die jährlich entwickelt werden ein Innovator auf diesem Gebiet. Unser Produktangebot ist vielfältiger und deckt viele anwendungsspezifische Anforderungen unserer globalen Nutzer ab, um einen optimalen Service zu bieten. Wir sind in der Lage, ein komplettes Paket an Mini-Umspannwerken anzubieten, um die Anfangskosten für den ländlichen Strombedarf zu senken.

  • Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um die optimalen Lösungen zu finden.
  • Konzipiert für den Einsatz auf kleinstem Raum, vom Polar- bis zum Wüstenklima
  • Das verlustarme Design ist im Vergleich zu Leistungstransformatoren, Tertiärwicklungen an Leistungstransformatoren, Verteilungsleitungen oder MV-Versorgung aus anderen Quellen eine der effizientesten Lösungen für den Stationsbetrieb, die heute auf dem Markt verfügbar sind
  • Dieses Produkt sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Leistungsverfügbarkeit für jeden Bedarf an kritischen Lasten bis zu 333 kVA pro Phase

Kurzinformationen zur Leistung

SSVT (Spannungswandler für Stationsbetrieb)  
Installation Außenbereich
Design Typ Spannungswandler für Stationsbetrieb
Isolierung Öl-Papier
Höchste Spannung für Ausrüstung 46–362 kV
Spannungsfaktor (Vf) Bis zu 1,25
Isolatoren Standard-Isolatoren aus Porzellan *
Kriechweg ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage)
Betriebszustand  
  • Umgebungstemperatur
-40 °C bis +40 °C (Standard) **
  • Design-Höhe
Maximal 1000 m (Standard) **
Nennleistung 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA und 333 kVA bei 245 kV verfügbar)
Messwicklungen Wahlweise einfach oder doppelt angezapfte sekundäre Messwicklungen auf Anfrage
Messgenauigkeit Erfüllt die meisten IEC- und IEEE-Mess- und Schutzklassen

 

*  Auf Anfrage Silikonkautschuk (SIR), außer bei 362 kV, bei denen SIR Standard ist
** Andere Temperaturen und Höhen sind möglich

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.