Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Land-zu-Schiff-Wandler

Hitachi Energy  Frequenzumrichter sind eine wirtschaftliche und effiziente Lösung zur Verbindung von Schiffen (60 Hz) mit dem öffentlichen Netz (50 Hz). 

Land-zu-Schiff-Stromversorgung hilft Terminalbetreibern, Umweltvorschriften einzuhalten und gleichzeitig die Luftqualität und den Lärm in den Häfen zu verbessern. Die Land-zu-Schiff-Stromversorgung ermöglicht das Abschalten der Bordstromerzeugungseinheit im Liegeplatz, indem Schiffe an das Hafenstromnetz angeschlossen werden. Die meisten Schiffe arbeiten mit 60 Hz Strom, während das lokale Netz in den meisten Teilen der Welt 50 Hz beträgt. 

Hitachi Energy  Frequenzumrichter sind eine wirtschaftliche und effiziente Lösung, um den Netzstrom in die entsprechende Frequenz umzuwandeln, die an Bord benötigt wird. Dank eines ergänzenden Produktportfolios aus PCS 100 SFC und PCS 6000 können wir adäquate Frequenzumrichterlösungen von 120 kVA bis 120 MVA anbieten.

Hitachi Energy  Frequenzumrichterpakete (Frequenzumrichter, Transformatoren und Wärmetauscher) werden Systemintegratoren angeboten. Hitachi Energy  bietet auch umfassende schlüsselfertige Land-zu-Schiff-Stromversorgungslösungen an, von der Verbindung zum öffentlichen Stromnetz bis zur Installation auf Schiffen. 

Shore-to-ship converters

Unser Angebot