REC650 - Steuerung des Einschubs
Für eine optimierte Steuerung und einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Schaltanlage ist der REC650 die beste Wahl für Unterübertragungsanwendungen. REC650 bietet eine optimale Standardlösung für die Gerätesteuerung eines einzelnen Leistungsschalters in Einzel- und Doppelstromschienenanordnungen.
Wichtigste Highlights
- Ausgestattet und konfiguriert mit umfangreichen Überwachungsfunktionen
- Deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen
- Erweiterte IED-HMI-Funktionalität
-
Produktdetails
-
Ressourcen
Übersicht
Die typgeprüften Varianten sind mit umfangreichen Überwachungsfunktionen und Standardparametern für die einfache Handhabung von Produkten ausgestattet und konfiguriert – von der Bestellung über die Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zum zuverlässigen Betrieb.
Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, einschließlich 15 dynamischer dreifarbiger Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen.
Bei den IEDs der Serie 650 werden vor Auslieferung ab Werk die grundlegendsten Parameter eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter einstellen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.
Relion – Vollständiges Vertrauen
Die IEDs der Bay Control REC650 gehören zur Produktfamilie der Relion- Schutz- und -Steuerungsprodukte. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Relion-Produkte so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der hochmodernen Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie absolut sicher sein, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Vorteile
Bis zu zehn primäre Geräte können lokal mit REC650 gesteuert und visualisiert werden. Die Steuerung basiert auf dem „Select before“-Prinzip, das einen sicheren Betrieb gewährleistet und menschliche Fehler vermeidet.
Durch Auswahl des Steuerbildschirms als Standardbildschirm in REC650 können Sie schnell Steuerbefehle ausführen und die wichtigsten Messwerte und Positionsanzeigen anzeigen.
Es gibt drei Seiten mit Alarmanzeigen und jede Seite besteht aus 15 dynamischen dreifarbigen Anzeigen-LEDs. Diese dreifarbigen LEDs können den Status eines beliebigen binären Eingangssignals auf der HMI von REC650 IEDs anzeigen.
Funktionen
Die fortschrittliche Verriegelungsfunktion von REC650 ermöglicht es Ihnen, gefährliche oder schädliche Schaltanlagenoperationen zu vermeiden und die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Der IED kann mithilfe der benutzerfreundlichen Reservierungsfunktion eine sichere fach- und stationweite Verriegelung durchführen. Die Reservierung verhindert den gleichzeitigen Betrieb des Geräts in der Umspannstation und stellt sicher, dass die Verriegelungsinformationen zum Zeitpunkt des Betriebs korrekt sind.
Vorgefertigte und getestete Verriegelungsmodule sind für fast jede Art von Schaltanlagenanordnung erhältlich. Der REC650 IED verwendet GOOSE-Messaging basierend auf der Norm IEC 61850 für horizontale Kommunikation und Verriegelung. Dies bietet eine kosteneffiziente Lösung für die Verriegelung.